Axe à courroie crantée ELGS-TB

Compact, durable et économique : le guidage du chariot précis et robuste situé à l'intérieur est protégé durablement par un clinquant en acier inoxydable. Composant de la série Simplified Motion, l'ELGS-TB se configure facilement et se met en service directement, sans aucun logiciel. IO-Link® et entrées/sorties numériques (DIO) inclus.
  • Complete solution consisting of drive mechanics, motor and servo drive
  • Dynamic XY movements thanks to the slide's resilient toothed belt and recirculating ball bearing guide
  • Protégé contre les influences extérieures par un guidage situé à l'intérieur
  • Produit de la gamme SMS : ne nécessite pas de servovariateur externe ni d'armoire de commande pour l'installation
  • Deux possibilités de pilotage sont intégrées par défaut : E/S numérique et IO-Link®

We are currently experiencing longer lead times on the supply of this product. We estimate that normal supply will be resumed in the first quarter of 2024. Please call us for additional information.

Configurer le produit
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams