Axe à vis à billes ELGS-BS

Très compact et économique : le guidage du chariot précis et robuste situé à l'intérieur est protégé durablement par un clinquant en acier inoxydable. Composant de la série Simplified Motion, le module ELGS-BS se configure facilement et se met en service directement, sans aucun logiciel. IO-Link® et entrées/sorties numériques (DIO) inclus.
  • Solution complète composée d'un actionneur intégré, d'un moteur et d'un servovariateur
  • Vis à billes performante
  • Idéal pour des déplacements XY précis, p. ex. dans les installations de montage, pour la manipulation de petites pièces et dans les systèmes de test et de contrôle
  • Protégé contre les influences extérieures par un guidage situé à l'intérieur
  • Design Clean Look : facile à nettoyer et peu sensible à l'encrassement
  • Détection de fin de course intégrée
  • Deux possibilités de pilotage sont intégrées par défaut : E/S numérique et IO-Link®
  • Mise en service simple selon le principe plug and work : tous les paramètres peuvent être réglés manuellement directement sur l'actionneur sans logiciel et sans savoir-faire particulier
  • Trois tailles pour une charge utile atteignant 20 kg sur une course de 800 mm max.
  • Produit de la gamme SMS : ne nécessite pas de servovariateur externe ni d'armoire de commande pour l'installation
Configurer le produit
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements

Simplified Motion Series – Déplacer en toute simplicité

Combine pour la première fois, la simplicité de la pneumatique avec les avantages de l'électrique : Simplified Motion Series. Ces actionneurs intégrés sont la solution parfaite pour les utilisateurs à la recherche d'une alternative électrique pour les tâches de déplacement les plus simples, mais qui craignent la mise en service parfois fastidieuse de systèmes d'entraînement électriques classiques. L'opération se déroule sans le moindre logiciel, tout simplement selon le principe « plug and work ». Des E/S numériques (DIO) et IO-Link sont automatiquement intégrées - un produit avec deux modes de commande par défaut.

Exemples d'application

Tri avec l'axe à vis à billes ELGS-BS

Levage avec longue course par l'axe à vis à billes ELGS-BS et avec le mini-chariot EGSS

Déplacer électriquement - jamais ce n'a été aussi simple !