Axe à vis à billes ELGS-BS

Très compact et économique : le guidage du chariot précis et robuste situé à l'intérieur est protégé durablement par un clinquant en acier inoxydable. Composant de la série Simplified Motion, le module ELGS-BS se configure facilement et se met en service directement, sans aucun logiciel. IO-Link® et entrées/sorties numériques (DIO) inclus.
  • Solution complète composée d'un actionneur intégré, d'un moteur et d'un servovariateur
  • Vis à billes performante
  • Idéal pour des déplacements XY précis, p. ex. dans les installations de montage, pour la manipulation de petites pièces et dans les systèmes de test et de contrôle
  • Protégé contre les influences extérieures par un guidage situé à l'intérieur
  • Design Clean Look : facile à nettoyer et peu sensible à l'encrassement
  • Détection de fin de course intégrée
  • Deux possibilités de pilotage sont intégrées par défaut : E/S numérique et IO-Link®
  • Mise en service simple selon le principe plug and work : tous les paramètres peuvent être réglés manuellement directement sur l'actionneur sans logiciel et sans savoir-faire particulier
  • Trois tailles pour une charge utile atteignant 20 kg sur une course de 800 mm max.
  • Produit de la gamme SMS : ne nécessite pas de servovariateur externe ni d'armoire de commande pour l'installation
Configurer le produit
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams