1. Version hardcover
Pour protéger le guidage et le vérin à vis à billes
2. Kits d'adaptation
Pour les servomoteurs Festo et pour de nombreux moteurs asiatiques et européens tiers
3. Montage du moteur
Libre choix de la position du moteur (orientable sur 4 x 90°), transformable ultérieurement
4. Détection de position
Détection de position simple et économique à l’aide de capteurs de proximité inductifs directement montés dans la rainure et d’un kit d’adaptation pour les capteurs optiques couramment disponibles en Asie, par ex. ceux d'Omron
5. Axes Z
Axes Z alternatifs pour les mouvements verticaux : axe à vis à billes ELGC ou mini-chariot EGSC
6. Éléments de liaison
Équerres et embases de montage à la fois très légères et extrêmement stables pour une connexion précise des axes entre eux
7. Guidage
Double guidage du chariot de l'axe pour les tailles 120/160 et guidage extra-large du chariot de l'axe pour la taille 90
8. Options de fixation
Montage par vissage direct ou latéral au moyen d'écrous pour rainure ou d'équerres de montage
9. Fabrication de batteries
Teneur en cuivre et en zinc <1 % chacun