• Produits
  • Téléchargements

Le capteur de débit SFAM mesure de manière fiable, dans ses différentes versions, des débits de 10 ... à 15000 l/min et transmet les données à la commande de votre installation via une communication IO-Link standardisée. Un écran haut en contrastes et des éléments de commande revisités offrent un confort d'utilisation élevé et fiable, même dans les environnements industriels.

Espace de montage compact

La combinaison avec les unités de conditionnement MS6 et MS9 permet un montage peu encombrant avec des frais d'installation réduits, sans veine d'entrée. En outre, le SFAM est également disponible en tant qu'appareil autonome avec veine d'entrée et peut être utilisé pour un montage vertical.

Un capteur de débit pour tout

Le capteur de pression intégré ainsi que la mesure de la température offrent de nombreuses possibilités de surveillance et de commande des processus. Il est également possible de minimiser les travaux d'installation et les coûts en supprimant un capteur de pression supplémentaire. La mesure des gaz Ar, N2, C02 vous permet en outre de surveiller les applications sous gaz de protection.

Désormais avec communication IO-Link :

Toutes les données de mesure peuvent être transmises à la commande via l'interface IO-Link. Ses avantages : un câblage minimal, un paramétrage à distance pratique et un câble de raccordement standardisé et bon marché.

Une flexibilité maximale pour une meilleure rentabilité

PNP ou NPN ? NO ou NC ? 0 … 10 V, 1 … 5 V ou 4 … 20 mA? Le SFAM : un seul appareil pour tout faire. Les sorties électriques peuvent être commutées au moyen d’un logiciel. Cela facilite également la gestion des stocks, réduit les coûts et assure une plus grande flexibilité.

Le capteur de débit SFAM et ses nombreuses fonctions

  • Sorties analogiques commutables (4 ... 20 mA / 0 ... 10 V et 1 ... 5 V)
  • Changement de couleur de l'écran pour visualiser les états de commutation
  • Impulsion volumétrique réglable pour mesurer la consommation au niveau de la commande
  • Enregistreur de volume avec mémoire de valeur en cas d'extinction involontaire
  • Sortie du débit volumique et massique et mesures énergétiques dans les unités courantes
  • Code de sécurité librement sélectionnable et réglable (code à 4 chiffres), mémoire des valeurs min/max
  • Haute précision, même avec une qualité d'air comprimé [7:4:4] selon ISO 8573-1:2010

L'efficacité énergétique en ligne de mire

Le SFAM permet de surveiller facilement les variations et les anomalies de la consommation d'air comprimé via IO-Link. Il est ainsi possible d'identifier la présence de fuites, même dans les grandes installations à haut débit, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation. L'évaluation de la consommation d'énergie, et donc de CO2, trouve également sa place dans l'installation grâce à la nouvelle fonction de sortie rendue possible par le SFAM. Une contribution importante à la gestion énergétique de leur production.