Le capteur de proximité est adapté à une utilisation dans des zones explosibles. Sa sortie de commutation à sécurité intrinsèque (Namur) nécessite un raccordement à un amplificateur-séparateur, par exemple le Module IO Festo CPX-P-8DE-N-IS .
Le capteur de proximité est réalisé avec une sortie de commutation à sécurité intrinsèque (Namur).
Cette sortie nécessite le raccordement du capteur à un amplificateur-séparateur.
Merci de configurer le produit