Le filtre en ligne OAFA garantit un air propre dans votre application. Grâce au boîtier transparent, le niveau de pollution de la cartouche filtrante est visible à tout moment et peut être remplacé si nécessaire.
Grâce à son boîtier robuste, le filtre résiste également à des pressions de service allant jusqu’à 10 bar et peut être utilisé sans problème dans des conditions ambiantes allant jusqu’à 60 °C. Si toutefois trop de particules de saleté s’étaient accumulées, la cartouche filtrante peut être remplacée rapidement et facilement, ce qui prolonge durablement la durée de vie du produit.
Le montage en ligne peut se faire de manière flexible et au choix, intégré librement dans la conduite ou fixé avec un support adapté. Des raccords pour différentes tailles de tuyaux sont également proposés, tout comme une finesse de filtration de 10 ou 40 µm au choix, afin de respecter la qualité d’air requise. Ainsi, le filtre peut être utilisé dans toutes les applications industrielles, dans l’assemblage de petit matériel et de composants électroniques, tout comme dans l’industrie des semi-conducteurs ou dans la fabrication de batteries Li-ion.