Look for the star when selecting products in the catalog.
For more than 2200 products worldwide: always in stock, attractively priced, delivered quickly.
Le nouveau limiteur de débit unidirectionnel à réglage manuel VFOE avec fonction push-to-lock est parfait pour les applications standard. Ce distributeur au prix attractif est particulièrement adaptée aux espaces de montage restreints, par exemple dans l'industrie électronique.
Avec différentes fonctions de distributeur et de nombreuses tailles de raccord, le limiteur de débit unidirectionnel en polymère est la solution parfaite dans le domaine des exigences standard de la technique d'automatisation pneumatique. Et il est extrêmement léger.
Pour vous, cela signifie un gain de temps et une réduction des coûts. Dès le début, en choisissant correctement la fonction de distributeur dont on a besoin. Les boutons de réglage de couleur différenciée garantissent une identification facile de la fonction de distributeur requise. Et grâce au nouveau principe de fonctionnement intégré push-to-lock et au connecteur Quick, votre installation et votre mise en service sont efficaces et rapides.
VFOE et le tuyau PUN-H s'harmonisent parfaitement et répondent pratiquement à tous les besoins. En combinaison avec un actionneur pneumatique, vous pouvez ajuster la vitesse du vérin de manière optimale et individuelle.
- et respectueux de l'environnement si vous misez sur les emballages en vrac qui réduisent durablement vos coûts de recyclage.
Les points forts techniques en bref