Servo variateur CMMT-AS

Le servovariateur compact pour mouvements point-à-point et en interpolation convient à différents systèmes de bus basés sur Ethernet et peut être intégré directement dans des environnements de systèmes de différents fabricants de commande.
  • Un servovariateur des plus compacts du marché
  • Régulation précise de la force, de la vitesse et de la position
  • L'autotuning permet une mise en service facile et optimise automatiquement le comportement de réglage des mouvements rotatifs et linéaires
  • Servovariateurs de dernière génération dont le prix et la taille sont optimisés
  • Avec fonctions de sécurité
  • Configurer les fonctions de sécurité standard sans logiciel
  • Variante MP multi-protocole : le protocole de bus souhaité peut être sélectionné à l'aide du logiciel de mise en service Festo Automation Suite ou directement sur le servovariateur
  • En option avec servomoteur EMMT-AS
  • Utilisation universelle
  • Fonctionnement durable grâce à la récupération d'énergie
Configurer le produit
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements
Contrôleur de servo-moteur CMMT-AS

Aperçu du régulateur de servo-entraînement CMMT-AS

Le régulateur de servo-entraînement compact CMMT-AS, dont le prix et la taille ont été optimisés, fait partie intégrante de la plateforme d'automatisation de Festo. Adapté aux mouvements de point à point et d'interpolation, CMMT-AS est mis en service en quelques minutes seulement avec le logiciel Festo Automation Suite, sans erreur !

Le contrôleur moteur convient à différents systèmes de bus basés sur Ethernet et s'intègre parfaitement dans les architectures de systèmes de commande de différents fabricants. Des blocs fonction spécifiques à son pilotage sont inclus à cet effet.

Contrôleur de moteur CMMT : les points forts présentés par le chef de produit

Même les petites tâches d’automatisation, comme le simple déplacement d’une pièce de A à B, peuvent devenir une entreprise chronophage et un projet complexe, et la mise en service prend encore plus de temps.
Apprenez grâce à cette vidéo à la faire plus rapidement et plus facilement :

Festo Elevator Pitch : le contrôleur de servo-moteur CMMT-AS

Le CMMT-AS est l'un des contrôleurs moteur les plus compacts du marché. Cela vous permet d'utiliser l'encombrement de votre armoire électrique aussi efficacement que possible.
Laissez-vous convaincre par de nombreux autres avantages dans la vidéo.

Festo Elevator Pitch : famille des contrôleurs de servo-moteurs CMMT

Qu'il s'agisse de grandes ou de petites applications, nous avons toujours le système d'entraînement qui vous convient, de 300 watts à 12 kilowatts.
Découvrez en 35 secondes d'autres caractéristiques et avantages de la famille de contrôleurs CMMT.

1. Communication basée sur Ethernet

Une gamme de contrôleur pour de nombreux bus de terrain

Intégration facile dans les solutions d'automatisation avec des automates tels que Siemens, Rockwell, Beckhoff et autres

Communication basée sur Ethernet Logos

2. Construction compacte

Tous les branchements ainsi que l'unité de commande CDSB se trouvent à l'avant et sur le dessus du contrôleur

3. Blocs fonctionnels

Intégration facile dans les solutions d'automatisation. Par exemple de Siemens, Rockwell, Beckhoff, etc.

Implémentation rapide de mouvements point à point et de mouvements d'interpolation

4. Jeux de paramètres

Des paramètres optimaux pour des temps de cycle et une sécurité de processus optimisés

Enregistrer jusqu'à 3 jeux de paramètres sur le régulateur pour des applications complexes

5. Sécurité intégrée

Fonctions de sécurité par défaut :

  • STO : safe torque off (SIL3/Cat. 4 PL e)
  • SS1 : safe stop 1 (type c) en cas d'utilisation d'un relais de sécurité externe adapté et d'un câblage approprié
  • SBC : safe brake control (bis SIL3/Cat. 3 PL e)
  • Sorties de diagnostic STA et SBA pour le signal de retour de la fonction de sécurité active

Fonctions de sécurité étendues comme par exemple SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) ou SSR (Safe Speed Range) en développement

Configuration des fonctions de sécurité standard possible sans logiciel

6. Interfaces de codeur

Entrée multi-codeurs pour les moteurs

Entrée pour 2e codeur :

  • Pour les solutions de sécurité à 2 canaux avec système de mesure redondant
  • Pour une plus grande précision de positionnement du mécanisme de l'axe
  • Pour les applications spéciales (p. ex. découpe à la volée)
  • Pour la synchronisation de deux axes

7. Raccordement moteur

Le raccordement du servomoteur EMMT-AS s'effectue au moyen d'une solution monocâble (One Cable Plug)

Les autres servomoteurs sont raccordés avec des câbles séparés

8. Couplage du circuit intermédiaire

Récupération d'énergie via le circuit intermédiaire

9. Unité de commande CDSB

Élément de commande avec écran tactile et interface USB

Diagnostic simple en texte clair et réglage du régulateur sur site