Servo variateur CMMT-ST

Le servovariateur CMMT-ST, d'un format très compact, réalise des positionnements et des mouvements de point à point ou en interpolation de façon économique, dynamique et précise à une puissance allant jusqu'à 300 W. Sa mise en service s'effectue en un temps record via la Festo Automation Suite et la fonction de réglage automatique intégrée.
  • Très efficace pour les tâches nécessitant peu d'énergie
  • Idéal pour les tâches de positionnement et les solutions de mouvement Point à point et interpolation
  • 50 % plus compact que le plus petit régulateur de servo-entraînement CMMT-AS
  • 150 W pour 24 V DC, 300 W pour 48 V DC
  • Lors du fonctionnement sur un réseau 24 V DC existant dans l'armoire de commande et en présence d'une puissance continue de 150 W, il est possible de renoncer à un bloc d'alimentation supplémentaire
  • Avec fonctions de sécurité
  • Optimisé pour une utilisation avec des moteurs pas à pas comme le EMMS-ST éprouvé
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements

Contrôleur de moteur CMMT : les points forts présentés par le chef de produit

Même les petites tâches d’automatisation, comme le simple déplacement d’une pièce à usiner de A à B, peuvent devenir chronophages et un projet complexe, et la mise en service prend encore plus de temps.
Regardez la vidéo pour voir comment faire plus vite et plus facilement :

Festo Elevator Pitch : le contrôleur de servo-moteur CMMT-ST

Avec notre CMMT-ST, vous pouvez réaliser des axes d'une puissance en fonctionnement continu allant jusqu'à 300 watts.
Laissez-vous convaincre par de nombreux autres avantages dans la vidéo.

Festo Elevator Pitch : famille des contrôleurs de servo-moteurs CMMT

Qu'il s'agisse de grandes ou de petites applications, nous avons toujours le système d'entraînement qui vous convient, de 300 watts à 12 kilowatts.
Découvrez en 35 secondes d'autres caractéristiques et avantages de la famille de contrôleurs CMMT.

1. Communication basée sur Ethernet

  • Une gamme de contrôleur pour de nombreux bus de terrain
  • Intégration facile dans les solutions d'automatisation avec des architectures telles que Siemens, Rockwell, Beckhoff et autres

Servo Drives Logo

2. Extrêmement compact

50 % plus compact que le plus petit CMMT-AS avec sensiblement les mêmes performances

3. Mise en service

Avec Festo Automation Suite mettre en service sans erreur en quelques minutes seulement

4. Jeux de paramètres

  • Des paramètres optimaux pour des temps de cycle et une sécurité de processus optimisés
  • Enregistrer jusqu'à 3 jeux de paramètres sur le régulateur pour des applications complexes

5. Sécurité standard intégrée

  • STO : Safe Torque Off (SIL3/Cat. 3 PL e)
  • SS1 : Safe Stop 1 (type c) en cas d'utilisation d'un dispositif de commutation externe approprié et d'une commutation adéquate
  • Configuration possible sans logiciel

6. Connexion moteur et interface de codeur

Connexion moteur du firmware et des paramètres :

  • Optimal avec le moteur pas à pas éprouvé EMMS-ST de Festo
  • Convient aux moteurs BLDC (Brushless DC Moteur)

Interface de codeur :
Pour une plus grande précision de positionnement du mécanisme de l'axe

7. Déplacement dynamique et positionnement précis

  • Point à point
  • Avec interpolation

8. Caractéristiques techniques

  • Puissance continue max. 300 W
  • Tension primaire : 24...48 V DC
  • Courant du moteur : 8 A / pointe 10 A

Dans la pratique