Servomoteur EMMT-AS

Le servomoteur EMMT-AS est idéal pour les applications complexes et dynamiques. Il se distingue par une très bonne maniabilité et une fidélité de trajectoire dans des tâches de positionnement. La solution de câble unique (puissance et codeur) est peu encombrante réduit nettement le temps d'installation.
  • Servomoteur synchrone brushless, à aimants permanents
  • Codeur absolu monotour ou multitour
  • Couple résiduel extrêmement réduit - supporte une synchronisation élevée y compris avec des vitesses de rotation réduites
  • Raccordement simple (OCP: One cable plug) - un câble de raccordement unique pour l'alimentation et le codeur
  • Connecteur mâle pivotant avec angle réglable (310°)
  • Frein de parking en option
Configurer le produit
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams
Servomoteur EMMT-AS

Servomoteur EMMT-AS : une rentabilité maximale pour des performances maximales

Le servomoteur synchrone AC pour applications exigeantes et dynamiques se caractérise par un couple d'arrêt extrêmement faible. Cela permet une bonne régularité et une bonne fidélité de la trajectoire pour les tâches de positionnement. Mise en service rapide et sûre : avec la « plaque signalétique électronique », toutes les données importantes du moteur sont enregistrées dans le moteur. Le régulateur de servo-entraînement CMMT-AS peut les lire et ainsi paramétrer automatiquement le servomoteur.

Servomoteur EMMT-AS

Gain de place : solution à un seul câble pour l'EMMT-AS

La solution à un seul câble (OCP = One-Cable-Plug), peu encombrante, nécessite beaucoup moins de temps d'installation. Le servomoteur est connecté avec 1 seul câble, pour le courant, le signal du codeur et le frein de retenue. Vous obtenez ainsi un câblage plus clair et un remplacement plus facile.