Système d'automatisation CPX-AP-I

Le nouveau système d'E/S CPX-AP-I IP65/IP67 permet d'intégrer des modules d'E/S performants et des commutations de terminaux de distributeurs dans les systèmes hôtes les plus importants - maître IO-Link® inclus.
  • Système d'E/S déportées puissant pour la mise en réseau de 80 modules flexibles en temps réel avec un débit de données de 200 Mbaud
  • Disponibilité machine et productivité accrues grâce à la connectivité parfaite avec possibilité de diagnostic étendue
  • Intération simple dans la commande de votre choix : PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP
  • Capacité de traitement en temps réel et comportement déterminant du système pour des temps de cycle atteignant 250 µs
  • Des systèmes de très grande dimension grâce à des longueurs de câbles jusqu'à 50 m entre chaque module
  • Le maître IO-Link et le logiciel de paramétrage permettent l'intégration simple de tous les appareils IO-Link
  • Performance Ethernet jusqu'au terminal de distributeurs et modules d'entrée/sortie numériques et analogiques
Configurer le produit
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements