Tête de dosage VTOI

Grâce à un pas de 9 mm et à un distributeur pour 8 sorties, le VTOI est une tête de dosage contrôlable efficacement à 8 canaux pour plaques microtitres. Le VTOI permet d'aspirer et de dispenser des volumes de liquides de l'ordre du µl.
  • Un seul distributeur commande la répartition dans 8 canaux de distribution
  • Pas de la trame de 9 mm - idéal pour les plaques de microtitres
  • Conception simple, juxtaposition possible pour un débit accru
  • Quelques composants suffisent pour obtenir un système complet
  • Convient pour les liquides agressifs