• Produits
  • Téléchargements

Transmetteur de position et capteur de proximité en un seul appareil : SDAC-MHS pour rainure en C

Le SDAC-MHS signale sans contact la position du piston des actionneurs à détection magnétique. Le SDAC-MHS existe en version IO-Link ou avec une sortie analogique classique 0 ... 10 V.

La variante IO-Link couvre deux fonctions en un seul appareil.


1. En tant que transmetteur de position, il fournit un signal de sortie proportionnel au déplacement dans la zone de détection. Celui-ci est mis à disposition dans le standard de communication IO-Link. De plus, 4 canaux peuvent être programmés via IO-Link comme capteur de proximité, comparateur à fenêtre ou comparateur à hystérésis.

2. En tant que capteur de proximité programmable, le SDAC-MHS fournit un retour binaire de la position du piston. Un signal de sortie de 24 V sert de standard. Une touche de commande capacitive permet de programmer deux points de commutation de capteur de proximité dans la zone de détection, directement sur l’appareil. Le réglage du capteur à l’aide du bouton d’apprentissage est beaucoup plus rapide que le réglage manuel de deux capteurs de proximité. Comme on peut programmer PNP/NPN/NO/NC directement sur l’appareil, les numéros de pièces et les versions à avoir sous la main sont significativement réduits.

Grâce à sa taille très réduite, SDAC-MHS est la solution idéale pour les pinces, les vérins compacts et toutes les applications où l’espace est restreint.

Mode de fonctionnement : capteur de proximité

  • Principalement pour les actionneurs de petite taille comme les vérins compacts et les pinces avec rainure en C
  • Deux points de commutation dans la zone de détection du SDAC-MHS réglables par auto-apprentissage
  • Installation de deux capteurs de proximité non nécessaire

Mode de fonctionnement : transmetteur de position

  • Utilisation principale : actionneurs de petite taille comme les vérins compacts et les pinces avec rainure en C
  • Retour continu de la position du mouvement du piston dans la zone de détection
  • Applications types : surveillance des processus et détection d’objets