Plus de place pour d’autres choses !
Idéal pour les micromouvements
Dans les situations de test, les constructions de simulation ou les opérations de contrôle telles que l’actionnement des touches des appareils ou les opérations de mise en marche et à l’arrêt avec les petites charges typiques : l’ADN-S est dans son élément. Grâce à ses excellentes caractéristiques de fonctionnement, l’AEN-S/ADN-S fonctionne de manière fiable et durable dans un boîtier au poids et à la taille réduits.
Il trouve sa place partout
Une forte densité d’installation dans un environnement non contraint : dans ce cas typique, l’ADN-S joue lui aussi à merveille de ses avantages et est très simple à utiliser. Les nombreuses options de fixation rendent l’installation facile et rapide, même dans les espaces les plus restreints. Intégrez-le sans problème vous-même dans votre application.
Connexion flexible
Le filetage intérieur de la tige de piston assure d’autres possibilités de connexion.