Vérin électrique EPCS

Le déplacement électrique tout simplement : le vérin électrique EPCS associe la simplicité de la pneumatique et les avantages de l'électrique sans occuper d'espace dans l'armoire de commande. Il réalise des déplacements simples entre deux fins de course mécaniques avec peu de paramètres, lesquels peuvent être réglés directement sur l'actionneur, que ce soit en « plug and work », sans logiciel, ou à distance via IO-Link®. Le vérin électrique EPCS, à la fois compact et puissant, doté d'une vis à billes à fonctionnement silencieux, convient idéalement aux déplacements linéaires individuels dans toutes les positions de montage mais aussi pour les courses longues.
  • Solution complète composée d'un actionneur intégré, d'un moteur et d'un servovariateur
  • Prix extrêmement compétitif, hautes performances et grande flexibilité
  • Idéal pour les déplacements individuels linéaires dans chaque position de montage et en particulier pour les déplacements en verticaux
  • Positionnement précis grâce à un entraînement par vis à billes
  • Dimensions compactes
  • Déplacement sûr grâce à une détection flexible de la position
  • Détection de fin de course intégrée
  • Deux possibilités de pilotage sont intégrées par défaut : E/S numérique et IO-Link®
  • Mise en service simple selon le principe plug and work : tous les paramètres peuvent être réglés manuellement directement sur l'actionneur sans logiciel et sans savoir-faire particulier
  • Trois tailles avec une course de 500 mm max.
  • Produit de la gamme SMS : ne nécessite pas de servovariateur externe ni d'armoire de commande pour l'installation
Configurer le produit
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements