Vérin normalisé DSBC

Vérin profilé normalisé conforme à la norme ISO 15552 avec fixations très diverses.
  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course s'adaptant au mieux au changement de charge et de vitesse
  • Profil standard avec deux rainures de capteur
  • Modèles très diversifiés permettant de personnaliser l'utilisation
  • Large gamme d’accessoires de fixation pour quasiment n'importe quelle implantation
  • Pour détection de position
  • Variantes recommandées pour les installations de production pour la fabrication de batteries lithium–ion
Configurer le produit
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams