Catégories
3 Résultats de recherche pour: fct

Prestations d'installation et de mise en route

Vous n'avez plus beaucoup de temps pour les essais en fonctionnement aujourd'hui. Néanmoins, il est déterminé lors de la mise en route que tous les systèmes interagissent de manière optimale. Pour s'assurer que tout fonctionne comme il se doit, nous mettons à disposition des outils pratiques et nous vous proposons une assistance individuelle, de l'installation à l'instruction du personnel opérateur en passant par la configuration et le paramétrage.

Détails
Journal

Minimalisme

Automatisation flexible et économique dans l’assemblage de petites pièces

Réunir, au sein d'une solution d’automatisation, tous les facteurs conditionnant la réussite n’est pas mince affaire. L’objectif de pouvoir traiter le plus large éventail possible de tailles de lots fait concurrence avec le désir d’avoir une structure aussi légère que possible en termes de coûts. Le mini-portique bidimensionnel EXCM de Festo montre que c’est néanmoins possible.

En savoir plus

La durabilité dans l'automatisation

Les solutions d'automatisation peuvent vous permettre de produire plus rapidement, plus économiquement et avec plus de flexibilité, mais elles consomment aussi beaucoup d'énergie. Et ce, que ce soit pour la production d'air comprimé en pneumatique ou pour le fonctionnement de composants électriques. Nous vous aidons à rendre votre automatisation aussi efficace sur le plan énergétique et neutre sur le plan des émissions de CO₂ que possible, par exemple, avec les modules d'efficacité énergétique MSE6 ou nos services d'économie d'énergie certifiés TÜV. Le potentiel d'économies atteint même les 60 %. Agissez positivement pour votre entreprise et notre environnement. Nous vous montrons comment faire.

Détails