Stopper elettrici

Non è più possibile immaginare l'automazione di fabbrica e di processo senza attuatori elettrici. I vantaggi sono evidenti: non sono solo particolarmente economici nel funzionamento, ma anche molto facili da controllare e configurare. Naturalmente, ciò vale anche per gli stopper elettrici di Festo che vengono utilizzati per fermare le merci trasportate e, così facendo, automatizzano il flusso di materiale.

EFSD: la soluzione Festo

Festo propone lo stopper elettrico EFSD, appositamente progettato per l'impiego in sistemi di trasferimento in cui gli oggetti vengono trasportati da una stazione di lavorazione all'altra. Può essere fissato direttamente al profilo del sistema di trasferimento con solo due avvitamenti e richiede un collegamento elettrico a vite per i segnali di ingresso e di uscita. Oltre alla facilità di installazione, un altro aspetto degno di nota dello stopper elettrico è lo smorzamento regolabile, controllato tramite un I/O digitale, gestisce l'ammortizzazione e l'arresto tramite l'emissione di un segnale del sensore, fino alla ricezione diretta del comando mediante la logica programmabile PLC.

Cilindro stopper EFSD

Caratteristiche dello stopper

Lo stopper elettrico EFSD è dotato di un controllore motore integrato e di un'interfaccia combinata per l'alimentazione di corrente. Ciò permette di collegarlo direttamente agli I/O digitali di un PLC e funziona in modo monoenergetico, cioè non richiede aria compressa. L'alimentazione di corrente, la comunicazione e l'elaborazione logica avvengono direttamente sul dispositivo. L'EFSD utilizza LED per l'indicazione dello stato e per i messaggi di errore, mentre il segnale del sensore e dell'attuatore viene emesso tramite connettori maschi M12.
EFSD consente un arresto delicato per merci trasportate da 0,25 a 100 kg ed è una soluzione interessante per l'equipaggiamento rapido e semplice di sistemi di trasferimento completamente privi di aria compressa, in tre diverse dimensioni.

Funzionamento

Lo stopper elettrico EFSD ha tre posizioni. In posizione 1, quella di riposo, l'arresto meccanico del cilindro stopper è esteso e pronto a fermare un materiale in entrata. In questa posizione il messaggio di stato del LED è "Closed" e il segnale di ingresso è pari a 0.
Nella posizione 2, quella di mantenimento, il materiale trasportato è stato smorzato e rallentato dall'ammortizzazione incorporata nello stopper elettrico e viene quindi mantenuto in posizione per un certo periodo di tempo. Anche in questa posizione, il messaggio di stato del LED è "Closed" e il segnale di ingresso è 0.
Solo in posizione 3, quella di rilascio, il messaggio di stato del LED passa a "Open" e il segnale di ingresso a 1. In questa posizione, l'arresto meccanico dello stopper elettrico è retratto e rilascia il materiale trasportato.