Ammortizzatori industriali Festo

Gli ammortizzatori industriali sono elementi di smorzamento idraulico, i quali frenano in modo affidabile e controllato le masse in movimento. L'arresto delicato prima della posizione terminale impedisce forti impatti o contraccolpi, in modo che gli attuatori e le parti della macchina siano protetti dall'usura o dalla distruzione. Poiché l'impiego di ammortizzatori industriali riduce gli urti e le vibrazioni indesiderate, che si verificano automaticamente durante i processi di movimentazione a causa dell'impatto, essi contribuiscono in modo significativo all'incremento della qualità di produzione, della velocità del processo, della stabilità di produzione e al prolungamento della vita utile degli impianti di produzione. Infine, ma non meno importante, gli ammortizzatori negli impianti industriali riducono il rumore operativo.

Ammortizzatori idraulici

La nostra gamma di ammortizzatori idraulici soddisfa un'ampia varietà di requisiti. Esistono due diverse versioni di prodotti autoregolanti con funzione di strozzatura a percorso controllato. Da un lato, vi sono le varianti con curva della forza di smorzamento a crescita rapida e corsa di smorzamento breve e, dall'altro, le varianti con curva della forza di smorzamento a crescita controllata e corsa di smorzamento lunga. Esistono inoltre prodotti regolabili, in cui la durezza dell'ammortizzazione può essere regolata manualmente. I nostri ammortizzatori idraulici sono fondamentalmente adatti per applicazioni lineari, ad esempio l'YSR-C . Ad esempio, il core product range Festo comprende anche l'ammortizzatore industriale DYSS , che può essere avvitato in modo continuo ed è particolarmente adatto per il funzionamento a basse vibrazioni. Esistono anche ammortizzatori, come ad esempio DYSD, per applicazioni rotanti.

Ammortizzatori meccanici

L'ammortizzatore industriale Festo DYEF è la nostra variante meccanica con tampone elastico in gomma. Esistono due versioni: una senza battuta fissa, in cui la corsa di smorzamento non è regolabile, e una con corsa di smorzamento regolabile e battuta fissa. L'ammortizzatore meccanico DYEF è ideale per smorzare l'energia inferiore e fa parte del core range Festo.

Freno idraulico

Se si vogliono ottenere basse velocità di frenata, costanti per l'intera corsa, il nostro freno idraulico DYHR è la soluzione giusta per la vostra applicazione industriale. La velocità di frenata può essere regolata individualmente, mentre la molla di compressione incorporata di DYHR riporta lo stelo alla sua posizione di partenza. Questo freno idraulico è particolarmente adatto per basse velocità di avanzamento, fino a 0,1 m/s.

Ammortizzatori industriali per ogni esigenza

Forza di frenata minima e tempo di frenata più breve: scoprite la nostra ampia selezione di ammortizzatori industriali, che si distinguono per la lunga durata e l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Possiamo fornirvi ammortizzatori per ogni esigenza di tecnologia di smorzamento, particolarmente adatti alla vostra applicazione.