Cilindri guidati

I cilindri guidati Festo (attuatori guidati e slitte) sono attuatori pneumatici e rappresentano uno dei "pilastri" dell'automazione industriale. Vengono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, quali sollevamento, pressatura, trazione, separazione e molto altro ancora. Entrambi i modelli di cilindri guidati combinano i vantaggi del movimento lineare con quelli del movimento guidato e si distinguono per la loro stabilità estremamente elevata.

Potrà trovare altri prodotti nella nostra categoria:Attuatori pneumatici

Per quanto riguarda i cilindri guidati, offriamo due categorie di prodotti: azionamenti a slitta (slitte pneumatiche) e attuatori guidati (cilindri a doppio pistone, guidati, compatti o mini guidati). Gli attuatori a slitta si contraddistinguono per l'elevata precisione e l'accuratezza di ripetibilità. Gli attuatori guidati sono fissati a una piastra a giogo, il che li protegge dalla rotazione e li rende particolarmente robusti e resistenti.

Slitte (mini slitte)

Gli attuatori a slitta Festo sono slitte dal design particolarmente compatto. Offriamo slitte in diverse dimensioni, con un'ampia gamma di opzioni di montaggio e ammortizzazione, al fine di garantire tempi di ciclo ottimali e ridurre al minimo la trasmissione delle vibrazioni alla macchina. Gli attuatori a slitta raggiungono una precisione di ripetibilità di 0,01 mm.

Comandi slitta

Attuatori guidati

I cilindri guidati Festo con steli di guida sono estremamente robusti, resistenti, compatti e precisi. Sono disponibili in diverse dimensioni e versioni, con una gamma che spazia dai cilindri guidati convenzionali a modelli speciali, come quelli destinati al settore alimentare, alle applicazioni ad alta temperatura, alle camere bianche o alle applicazioni ATEX. Gli attuatori guidati possono supportare praticamente qualsiasi utensile, raggiungere corse fino a 400 mm e, se necessario, sono in grado di generare elevate forze di posizionamento.

Attuatori guidati

Campi di applicazione dei cilindri guidati

I cilindri guidati con steli di guida sono disponibili in numerose applicazioni, sia con un solo pistone che in serie con due pistoni. L'integrità del pistone è garantita da due steli di guida fissati dal pistone alla piastra a giogo, sulla quale è montato un utensile. La piastra a giogo impedisce al pistone di ruotare quando è sottoposto a forze trasversali. Questo design garantisce una stabilità operativa eccellente.

I cilindri guidati con steli di guida possono essere impiegati in un'ampia gamma di applicazioni quali sollevamento, pressatura, trazione, spinta, bloccaggio, arresto, tenuta, taglio, separazione e molto altro ancora.

Le slitte sono costituite solitamente da uno o due steli e da un binario di guida. Questi sono guidati nell'alloggiamento della slitta tramite cuscinetti a ricircolo di sfere o guide a gabbia. Ciò consente loro di eseguire movimenti estremamente accurati con un'elevata precisione di ripetibilità, anche quando sono sottoposti a carichi trasversali e coppie. Le slitte vengono montate in orizzontale o in verticale ed eseguono sempre movimenti lineari.

Le slitte sono quindi ideali per le operazioni che richiedono elevata precisione e ripetibilità. Rappresentano una soluzione eccellente per una struttura a portale, come ad esempio un portale lineare 2D con assi X e Z. Possono inoltre essere combinate in configurazioni di presa e alimentazione o in configurazioni "piggyback", in molti casi senza bisogno di un adattatore.

Regolazione della portata e della velocità

I cilindri guidati sono progettati per garantire la precisione, pertanto la regolazione del flusso d'aria è fondamentale per mantenere la ripetibilità. La regolazione della portata tramite valvola consente di stabilizzare la velocità in presenza di carichi variabili e di ridurre gli urti a fine corsa. Un sistema pneumatico con valvola di pilotaggio della velocità, solitamente un regolatore di portata pneumatico (un acceleratore pneumatico), funge da pratico regolatore della velocità del cilindro, garantendo movimenti corretti e prevedibili.

Acquisti online i regolatori di portata

Sensori per un rilevamento affidabile della posizione terminale

Per operazioni di movimentazione di precisione, sono necessari segnali chiari che indichino la posizione corretta. Utilizzi sensori per cilindri come finecorsa per gli attuatori pneumatici. Questi sensori della posizione terminale per cilindri, spesso utilizzati come finecorsa per cilindri pneumatici, rilevano il magnete del pistone (in genere tramite un interruttore reed per cilindri pneumatici) e garantiscono una commutazione costante. Funzionano come sensori di finecorsa per cilindri pneumatici e rappresentano un sensore di finecorsa affidabile per la sequenzializzazione.