Attuatori oscillanti con cremagliera e pignone

Negli attuatori oscillanti pneumatici con cremagliera e pignone, il movimento lineare di un pistone viene convertito in un movimento oscillante tramite un pig. Gli attuatori con cremagliera e pignone vengono utilizzati, tra le altre cose, nella tecnologia di manipolazione quando è richiesto un angolo di rotazione fino a 180°.
Gli attuatori a giro parziale con cremagliera e pignone sono caratterizzati dal design piatto, da un albero flangiato cavo continuo per il passaggio di cavi o supporti e dal semplice fissaggio della pinza all'azionamento stesso. Ciò rende questi attuatori rotativi ideali per applicazioni pick-and-place o robot, tra le altre cose.
Festo è uno dei principali produttori mondiali di attuatori oscillanti con pignone e cremagliera e offre la soluzione giusta per quasi tutte le applicazioni. La larghezza di banda varia da 0,2 a oltre 110 Nm di coppia. Diverse varianti di ammortizzazione consentono un'ammortizzazione di fine corsa adatta per un'ampia varietà di applicazioni. A seconda che la priorità siano tempi di oscillazione quanto più possibile brevi o un momento di inerzia di massa elevato.
Numerose funzioni aggiuntive ampliano la gamma di prodotti Festo in modo mirato. Tra queste, un modulo di posizionamento intermedio, un passaggio energia integrato e un sistema di blocco a finecorsa.