Tavole di indicizzazione rotanti

Le tavole di indicizzazione rotanti convertono un movimento di azionamento uniforme in un movimento di uscita temporizzato, motivo per cui sono note anche come tavole di indicizzazione o tavole rotanti. A causa del movimento rotatorio, le tavole di indicizzazione rotanti sono chiamate anche tavole girevoli. Le tavole di indicizzazione rotanti di Festo sono sinonimo di resistenza, convenienza e precisione. Le tavole di indicizzazione rotanti pneumatiche DHTG sono particolarmente silenziose e accelerano in modo sicuro e fluido. Queste sono caratteristiche particolarmente vantaggiose per la movimentazione di merci delicate.

Tavole di indicizzazione rotanti DHTG

La tavola di indicizzazione rotante pneumatica DHTG, è progettata per macchine semiautomatiche, tamponi di posizionamento, compiti di rotazione o separazione. Altamente resistente, precisa ed economica, definisce gli standard grazie alla sua struttura compatta e all'elevato livello di facilità d'uso. La DHTG può essere comodamente sostituita: con la rotazione destra/sinistra, successivamente anche con il funzionamento a pendolo, con il funzionamento flessibile o con un passo diverso. La DHTG accelera in modo sicuro, fluido e sinusoidale e funziona in modo silenzioso. Per evitare danni alla tavola di indicizzazione rotante, in caso di momento di inerzia di massa eccessivo, ad esempio durante le operazioni di impostazione o in caso di guasto dell'ammortizzatore, le dimensioni 140 e 220 sono dotate di protezione da sovraccarico.

Altri punti di forza sono la semplicità di funzionamento da un solo lato, la protezione da sovraccarico integrata e l'installazione rapida e semplice secondo il principio plug-and-work.

Tavola rotante DHTG

Tavola di indicizzazione rotante DHTG - dettagli tecnici

Caratteristiche

  • Convertibile in rotazione antioraria/oraria (condizione di fornitura rotazione oraria)
  • Il funzionamento flessibile (qualsiasi ciclo a destra o a sinistra e funzionamento a pendolo senza conversione) può essere realizzato mediante un kit
  • Parte centrale fissa e foro passante

Divisione/Conversione divisione

  • Può essere modificata in un secondo momento attraverso la conversione

Rilevamento

  • Sensori induttivi integrati nel corpo

Ammortizzazione

  • Ammortizzazione a fine corsa tramite vite di regolazione, per protezione da sovraccarico
  • Garantisce che la tavola non sarà esposta a forze tangenziali eccessive durante durante la rotazione - solo con dimensioni 140 e 220.

Montaggio

  • Fori passanti dalla parte superiore del corpo
  • Fori di centratura sul lato inferiore del corpo

Accessori

  • Semilavorati piano tavola
  • Adattatore per Distributore rotativo GFdella guida Festo
  • Cuscinetto ad anello regolabile sul diametro esterno del disco
  • Controllo di flusso del pistone dell'attuatore con regolatore di portata integrato