Attuatori lineari con trasduttore di posizione

Gli attuatori lineari con trasduttore di posizione vengono utilizzati con Soft Stop, per il posizionamento pneumatico o per funzioni di misurazione. Attuatori senza stelo con trasduttore di posizione: il DGCI offre una gamma molto ampia con diametri da 18 mm a 63 mm e corse da 100 mm a 2.000 mm. Dotato di una guida a ricircolo di sfere di alta qualità, spesso si può fare a meno di una guida aggiuntiva. Dispone di un trasduttore di posizione digitale di misurazione assoluta, facoltativamente con freno, carrello aggiuntivo e adattatore di lubrificazione.
Il DDLI ha anche un diametro da 18 mm a 63 mm e lunghezze di corsa da 100 mm a 2.000 mm, ma è senza guida per il fissaggio alla guida a ricircolo di sfere del cliente. Disponibile opzionalmente con cursore DARD per accoppiamento senza gioco del carico. Inoltre, con trasduttore di posizione assoluto senza contatto. DNCI/DDPC: offrono diametri da 32 mm a 100 mm e lunghezze di corsa da 100 mm a 750 mm per Soft Stop e posizionamento pneumatico. Disponibile come cilindro di misura fino a una corsa di 2.000 mm.
Sono dotati di un trasduttore di posizione incrementale senza contatto, offrono diverse varianti di stelo , un cilindro standard a norma ISO 15552 e sono disponibili opzionalmente con una guida e unità di serraggio.