Attuatori oscillanti con trasduttore di posizione

L'attuatore oscillante DSMI con trasduttore di posizione integrato ha una struttura identica all'attuatore oscillante pneumatico DSM, ma è dotato di un trasduttore di posizione per la misurazione assoluta basato su un potenziometro.
Angolo di rotazione: 0 … 270°
Misura: 25, 40, 63
Coppia max. da 5 a 40 Nm

L'attuatore oscillante DSMI viene utilizzato con Soft Stop e posizionamento pneumatico per momenti di inerzia di massa di 15… 6.000 kg/cm2.

I vantaggi sono:
Unità di azionamento finita, compatta, pronta per l'uso ad alta accelerazione angolare con battute fisse regolabili per un posizionamento veloce e preciso fino a ± 0,2° (solo con controllore assi CPX-CMAX)