Servomotori

Nell'automazione industriale, i servomotori Festo sono una soluzione vantaggiosa e offrono semplicità d'uso, flessibilità, massima precisione ed elevata affidabilità. I servoazionamenti garantiscono il controllo di posizione, coppia e velocità con notevole precisione. Ciò consente di realizzare gestione di macchine in grado di implementare anche processi produttivi complessi. Per questo motivo, i servomotori trovano ampio spazio applicativo in soluzioni robotiche e di automazione.

Può trovare altri prodotti nella categoria: Motori e servoazionamenti

Servomotori Festo

Insieme ai servoazionamenti, i servomotori Festo rappresentano il collegamento ideale tra la meccanica e la tecnica di comando e, grazie al Festo Automation Suite, è possibile metterli in servizio con rapidità e semplicità. Le soluzioni Festo garantiscono massima connettività di hardware e software: offrendo una combinazione elettromeccanica che soddisfi i requisiti di ogni applicazione, indipendentemente dall'ambiente di controllo.

Festo Automation Suite

Servomotore EMMT-AS

Il nostro EMMT-AS è un servomotore sincrono in AC, brushless, a magneti permanenti. È stato progettato principalmente per applicazioni altamente dinamiche. Un punto di forza del motore Festo è la coppia di Cogging estremamente bassa, che consente di ottenere un'elevata sincronizzazione, anche a basse velocità, nonché una buona gestione dei profili di posizionamento. La "targhetta elettronica" riporta tutte le più importanti caratteristiche tecniche del motore memorizzate nello stesso. Il servoazionamento CMMT-AS è in grado di leggerle e pertanto parametrizzare automaticamente il servomotore. Inoltre, la soluzione monocavo a ingombro ridotto riduce in modo significativo l'installazione.

Servomotore EMMT-AS, EMMT-EC

Servo motor EMME-AS

Reliable, dynamic, precise: the EMME-AS is our powerful AC synchronous servo motor with optimised connection technology for dynamic applications. The motor is available with classic 2-cable standard lines. Degree of protection IP54 on the motor shaft without shaft seal, IP65 on the motor shaft with shaft seal and for the motor housing and power/encoder connection ensure safe operation. The brushless, permanently excited synchronous servo motor is available in variants with absolute safety encoder, multi-turn and HIPERFACE®.

In which industries are servo motors used?

With increasing automation in all areas of machine and plant construction comes the need for ever shorter cycle times and greater flexibility when changing products. This development has led to the servo drives used today. These motors are mainly used for applications in the following industries:

  • Packaging technology
  • Plastics industry
  • Metal industry
  • Food and beverage industry

Servo motors are particularly valued in these industries because their performance and application can be scaled. They always offer the right performance, whether as a direct drive for high-precision axes or as a cost-effective motor-gear unit combination. In addition, the effort and time needed to cable and install servo motors is low, as they can be used with digital signal transmission and combined cables.