Serie MS

La serie-MS offre la più ampia varietà di unità di lubrificazione del filtro regolatore, ideali per ogni applicazione. L'unità MS-FRC offre una buona separazione delle particelle a portate elevate e buone caratteristiche di controllo. Il lubrificatore alimenta quindi nell'aria compressa una quantità di olio regolabile con precisione. Il lubrificatore del filtro regolatore può essere ordinato a magazzino come combinazione completa oppure configurato in modo modulare in base al semplice sistema modulare della serie MS. I corpi sono in pressofusione di alluminio, le tazze del filtro a scelta in metallo o in policarbonato con tazza di protezione, combinabili con tutti i sistemi di scarico della condensa.