La serie MS offre molte varianti di moduli di derivazione o di distribuzione pneumatica, ideali per ogni applicazione.
A seconda delle esigenze, possono essere preconfigurati con valvola unidirezionale integrata, sensore di pressione con o senza display o con pressostato meccanico. Disponibili anche in versione sottile, con metà della larghezza totale, per spazi ristretti.
I distributori pneumatici della serie MS possono essere installati in unità di manutenzione basate sul semplice sistema modulare della serie MS.
Possono anche essere configurati per l'uso in aree potenzialmente esplosive delle zone 1, 2, 21 e 22 e con approvazione UL.