Sensori di finecorsa

I sensori di finecorsa, sono sensori che rilevano il campo magnetico del magnete del pistone, tramite un contatto di campo magnetico o un contatto reed. Vengono utilizzati per il segnale di conferma binario sulla posizione del pistone di attuatori pneumatici . Montati nella posizione di commutazione desiderata nello slot del cilindro, i sensori di finecorsa emettono un segnale di commutazione standardizzato a 24 V, quando viene rilevato il campo magnetico del pistone.

Potete trovare altri prodotti nelle nostre categorie: Sensori , Attuatori pneumatici

Sensori di finecorsa Festo: soluzioni speciali per esigenze speciali

I sensori di finecorsa Festo sono personalizzati e ottimizzati per gli attuatori Festo. Rilevano il campo magnetico dei magneti permanenti, incorporati nel pistone del cilindro, indicando indirettamente la posizione dello stelo. La gamma comprende sensori di finecorsa per applicazioni standard e soluzioni per applicazioni speciali.

Sensori di finecorsa per slot a T

I sensori di finecorsa per slot a T, sono disponibili in versioni elettroniche e con contatto reed. Oltre alle soluzioni standard, l'assortimento di sensori offre anche varianti per quasi tutti i segmenti industriali, come ad es. saldatura a prova di campo, 230 V, alta temperatura 120 °C, bassa temperatura -40 °C, sicurezza alimentare, resistenza ad acidi e lubrorefrigeranti, applicazioni esterne, ATEX, tensione di alimentazione 5 V.

Per scanalatura a T

Sensori di finecorsa per slot a C

I sensori di finecorsa per slot a C sono disponibili in versione elettronica e con contatto reed. I sensori elettronici sono la soluzione preferita per tutte le applicazioni nell'automazione di fabbrica, in particolare con velocità di ciclo elevate. La famiglia di sensori più universale è la SMT-10M.

Per scanalatura a C

FAQ - Domande frequenti e risposte semplici

Cosa sono i sensori di finecorsa?

Sono sensori che rilevano il campo magnetico del magnete del pistone tramite un campo magnetico o un contatto reed. Sono fissati nella posizione di commutazione desiderata nello slot a T o nella scanalatura circolare del cilindro, ed emettono un segnale di commutazione standardizzato a 24 V, quando viene rilevato il campo magnetico del pistone.

A cosa servono i sensori di finecorsa?

Un cilindro pneumatico è un componente di un sistema di azionamento pneumatico che utilizza l'aria compressa come fluido per generare un movimento. I sensori di finecorsa inviano un segnale di conferma binario sulla posizione dei pistoni degli attuatori pneumatici.

Quali sensori di finecorsa Festo esistono?

Che siano richiesti dall'ambiente o dal compito, i sensori di finecorsa Festo sono disponibili nelle varianti più diversificate, con cui è possibile soddisfare quasi tutte le esigenze. Nel nostro assortimento troverete anche gli accessori giusti per il fissaggio. Qualche esempio:

  • ATEX
  • 230 V
  • Safety
  • Campo di saldatura
  • Lubrorefrigerante
  • Acidi e basi
  • Temperatura elevata 120 °C
  • Bassa temperatura –40 °C
  • Contatti a potenziale zero
  • Modelli corti per pinze
  • Attacco connettore diretto sul corpo interruttore
  • Industria alimentare