Che cosa sono i sensori di posizione?

Per sensori di posizione si intendono essenzialmente tre prodotti diversi: i sensori stessi, i trasduttori di posizione e i sistemi di misura dello spostamento, quasi universalmente applicabili. Tutti questi prodotti controllano e monitorano le sequenze di movimento automatizzate e sono quindi indispensabili nei processi di applicazione industriale.

Sensori di posizione Festo

Soluzioni più complesse e programmabili sono disponibili come sensori di posizione ottimizzati per azionamenti specifici, che possono essere utilizzati solo su di essi. Questo vale anche per il sensore di posizione SRBS di Festo, utilizzato per rilevare un movimento rotatorio dell'albero sugli azionamenti rotanti DRVS e DSM. Le caratteristiche del SRBS sono:

  • assemblaggio rapido del sensore senza ricerca manuale del punto di commutazione
  • non è necessario un cavo di collegamento, in quanto il sensore contiene 2 punti di commutazione
  • 2 uscite di commutazione da 24 V
  • campo di rilevamento > 270°
  • rilevamento della posizione robusto, senza contatto e incapsulato, con una lunga durata utile

Il nostro portafoglio prodotti comprende anche il sensore di posizione SMH per le nostre pinze HGD / HGPP / HGR e HGW. Il sensore deve essere collegato a un'unità di controllo e si basa sul principio di misura magnetico di Hall. In base alla posizione della pinza, il sensore di posizione genera un segnale elettrico analogico. La conversione in 2 segnali di uscita digitali (corrispondenti a 2 posizioni delle ganasce della pinza) viene effettuata con i trasduttori di segnale SVE4.

Trasduttore di posizione Festo

I trasduttori di posizione vengono generalmente utilizzati per il feedback analogico del movimento del pistone in una determinata area di rilevamento, in applicazioni quali ad esempio saldatura a ultrasuoni, pressatura, avvitamento, bloccaggio, rilevamento buono-cattivo e così via. Sono in grado di riconoscere il campo magnetico del magnete del pistone nell'area di rilevamento e di analizzarlo con elevata precisione di ripetizione della posizione. Le informazioni sono rese disponibili come segnale analogico standardizzato 0…10V, 4…20-mA o tramite IO-Link. Inoltre, i dispositivi offrono opzioni di programmazione per la valutazione preliminare delle informazioni sul segnale, direttamente nel trasduttore.

Da Festo troverete quattro diversi trasduttori di posizione, tutti basati sul principio di misura magnetico di Hall, ma con dimensioni diverse e quindi con un campo di rilevamento diverso. SDAS-MHS e SMAT-8M sono trasduttori di posizione di dimensioni ridotte e rappresentano quindi la soluzione ideale per cilindri compatti e pinze. SDAS-MHS offre anche la possibilità di programmare due punti di commutazione direttamente sull'unità. In questo modo si evita l'installazione di un secondo sensore di finecorsa su azionamenti di piccole dimensioni. L'SDAT-MHS è la soluzione universale con campi di rilevamento fino a 160 mm, 0...10V, 4...20mA, IO-Link e un'uscita di commutazione programmabile. I nostri trasduttori di posizione forniscono risultati accurati, si adattano perfettamente alle macchine e alle applicazioni pneumatiche e convincono per la massima affidabilità.

Sistemi di misura dello spostamento Festo

I sistemi di misura dello spostamento quantificano la distanza tra un oggetto e un punto di riferimento selezionato, ma sono anche utilizzati per compiti di posizionamento. Il nostro portafoglio contiene numerosi prodotti per le esigenze più disparate.

Basato su un principio di misura magnetostrittivo, offriamo il sistema di misura dello spostamento MME-MTS-TLF, che funziona completamente senza contatto e con misurazioni assolute. Si tratta di un potenziometro in plastica conduttiva, che consente all'utente di raggiungere un'elevata velocità di traslazione. MME-MTS-TLF è utilizzato principalmente nella tecnologia di posizionamento servopneumatico e per arresti morbidi.

Un altro sistema di misura dello spostamento è MLO-POT-LWG - un potenziometro con stelo di misura assoluta ad alta risoluzione. È dotato di connessioni a innesto ed è adatto a corse di 100 ... 750 mm. La caratteristica di questo prodotto è la sua lunga durata.

Il sistema di misura dello spostamento MLO-POT-TLF di Festo offre elevate velocità di traslazione e una lunga durata. Si tratta di un potenziometro in plastica conduttiva di misura assoluta, ad alta risoluzione e con connessioni a innesto, che può essere utilizzato nell'intervallo di corsa 225 ... 2000 mm.