Valvole di blocco - Pneumatica

Nella pneumatica, le valvole di blocco consentono l'apertura e la chiusura controllate delle tubazioni e quindi dell'alimentazione di aria compressa. Oltre alle valvole unidirezionali e a quelle di scarico rapido, Festo offre anche valvole di intercettazione, a sfera e logiche per applicazioni pneumatiche.

Valvole unidirezionali e di scarico rapido

Le valvole unidirezionali e di scarico rapido combinano la funzione di valvole di flusso e di blocco in un unico componente. L'aria compressa ha un passaggio libero in una direzione del flusso, mentre nella direzione opposta il flusso volumetrico può essere modificato da un elemento di regolazione. In combinazione con i cilindri pneumatici, le valvole unidirezionali e di scarico rapido sono spesso utilizzate per la regolazione della velocità. Una valvola di blocco che si è dimostrata valida nella pneumatica, e può quindi essere inserita nel nostro Core Range, è la HGL con funzione di non ritorno sbloccabile. L'HGL può essere avvitata con filettatura esterna, può essere sbloccata pneumaticamente ed è compatibile con le connessioni M5, G1/8...G1/2 e QS-4...QS-12. Le valvole di blocco H, HA e HB con funzione di non ritorno, possono essere utilizzate per un'ampia gamma di applicazioni, grazie alle filettature di collegamento e agli attacchi a innesto su entrambi i lati. La valvola unidirezionale sbloccabile VBNF ha un'altezza complessiva ridotta, se montata, può essere ruotata orizzontalmente di 360° e consente una portata elevata. Le valvole SE, SEU e VBQF sono adatte allo sfiato rapido. Non da ultimo si distinguono per la ridotta altezza di installazione, l'elevata portata e la ridotta emissione di rumore.

Valvole unidirezionali

Valvole di intercettazione e valvole a sfera

Con le valvole di intercettazione e a sfera, una funzione di chiusura manuale blocca completamente l'alimentazione dell'aria compressa in entrambe le direzioni. Nella pneumatica, le valvole di intercettazione e a sfera sono spesso utilizzate per la funzione di intercettazione decentralizzata dell'alimentazione dell'aria compressa.

La valvola di intercettazione HE e le valvole a sfera QH , QH-QS, QHS-QS di Festo, sono valvole di intercettazione ad azionamento manuale. HE può essere collegata tramite filettatura o connettore maschio e può essere fissata in diversi modi. La valvola a sfera QH viene installata direttamente sul tubo e presenta un filetto femmina su entrambi i lati. I modelli QH-QS e QHS-QS possono essere montati direttamente sulla linea o tramite un raccordo a paratia. La nostra valvola a manicotto VBOH è utilizzata per l'aerazione e lo sfiato di sistemi ad aria compressa, ad esempio per moduli di efficientamento energetico, con pistole di soffiaggio e per lo sfiato di cilindri pneumatici. La VBOH è priva di sovrapposizioni, quindi non si rischia alcuna perdita di pressione durante la commutazione.

Valvole a sfera e valvole di intercettazione

Valvole logiche

Con l'aiuto delle valvole logiche, è possibile realizzare semplici sistemi di comando pneumatici in tutta facilità. Gli elementi AND/OR sono tra i più noti.

I nostri prodotti VK-R-M5 e VLO-R-M5 sono componenti di amplificazione o inibizione da installare nei sensori pneumatici. L'elemento logico ZK di Festo è una valvola a due pressioni, che collega tra loro due segnali di ingresso nella funzione AND. Come l'elemento logico OS , utilizzato nei sistemi di comando pneumatici, è fissato con un foro passante.

Valvole logiche