I regolatori di pressione vengono impiegati nelle applicazioni pneumatiche per regolare e mantenere costante il livello di pressione di una macchina. Per molte applicazioni, la pressione dei compressori che forniscono aria compressa nell'intervallo tra 10 e 16 bar è troppo elevata, perciò questa deve essere ridotta con l'ausilio di regolatori di pressione. Una pressione eccessiva comporta una maggiore usura dell'applicazione o costi energetici inutilmente elevati, mentre una pressione insufficiente non consente di ottenere le prestazioni desiderate in termini di velocità o forza. Ciò comporta fluttuazioni della qualità e risultati poco apprezzabili.
The incoming compressed air that flows from the input of the pressure regulator to the valve seat is the primary pressure or input pressure. The pressure regulator ensures that the compressed air, as it flows through the valve, is at the required secondary pressure, also called output pressure. This is regulated in line with the specific requirements by adjusting the rotary knob. When the rotary knob is turned, this moves a spring that exerts a force on the upper side of the regulating diaphragm, which in turn pushes up or down. The valve tappet is actuated and the valve bore opens. When the secondary pressure drops, the spring force on the diaphragm is greater than the counteracting output pressure. This pushes the valve tappet further down, which increases the valve opening and causes the output pressure to rise again.
The D series includes the pressure regulator LR-DB with the following pressure range: 7 bar output pressure and 10 bar input pressure. Another characteristic is the high flow rate performance with good pressure stability. It is available in one size with a flow rate of up to approx. 1,300 l/min.