Tubi pneumatici Festo

I tubi pneumatici vengono utilizzati quando è necessario convogliare l'aria compressa al punto di utilizzo corrispondente. La scelta del tubo più adatto dipende dal campo di applicazione e dalle esigenze specifiche. È importante che la manutenzione regolare del tubo escluda la presenza di difetti nel prodotto, in modo da non compromettere la durata e la funzionalità dell'impianto pneumatico.

I tubi pneumatici Festo soddisfano i requisiti standard con la stessa affidabilità con cui resistono a condizioni estreme quali calore, spruzzi di saldatura, valori elevati di pH o idrolisi. E quando si installano o si sostituiscono le linee, scegliere i componenti giusti per l'impianto di aria compressa fa la differenza tra un'installazione rapida e una lunga ricerca delle perdite.

Tubi pneumatici per qualsiasi esigenza

Nel settore della pneumatica odierna, i tubi con diametro esterno sono lo standard. Sono adatti a tutti i moderni collegamenti a vite, ad esempio QS, NPQM come raccordo a vite a innesto e NPQH. Per i tubi pneumatici con calibrazione esterna, il diametro esterno del prodotto viene indicato come dimensione del tubo.

Esistono anche tubi pneumatici con calibrazione interna, in cui il diametro interno del tubo viene indicato come dimensione del tubo. Questi erano di uso comune nel settore della pneumatica prima dell'introduzione dei raccordi a innesto rapido. Sono disponibili tubi pneumatici con calibrazione interna per tutti i tipi di raccordi a vite comunemente utilizzati in passato, ad esempio CK, CN, PK.

Non appena si ha a che fare con diverse lunghezze operative e carichi di trazione, i tubi a spirale rappresentano la scelta ideale: offrono infatti gli accessori giusti, soprattutto in combinazione con gli utensili pneumatici. È proprio in questi casi che la gestione dei tubi diventa fondamentale: un avvolgitore pneumatico aiuta a tenere i tubi in ordine quando devono essere spostati, riavvolti o protetti.

La nostra ampia gamma di tubi a spirale, con calibrazione esterna e interna, è disponibile in vari diametri e materiali. Festo fornice inoltre gli accessori adatti al suo tubo pneumatico, compresi i raccordi per impianti pneumatici destinati alle linee di produzione, che consentono di velocizzare l'installazione e ridurre le perdite.

Casi d'uso comuni:

  • tubi per aria compressa per un percorso fisso e un'alimentazione stabile
  • tubi pneumatici per il collegamento di macchine e armadi
  • tubo per aria compressa per un posizionamento flessibile nel punto di utilizzo
  • raccordi per tubi dei cilindri pneumatici destinati ad attuatori e applicazioni di movimentazione

Di che materiale sono fatti i tubi pneumatici Festo?

Il materiale di un tubo pneumatico deve essere scelto in base alle esigenze specifiche. Di seguito presentiamo i singoli materiali e le loro caratteristiche:

Poliuretano – PU

I tubi pneumatici in poliuretano, abbreviati in tubi PU, rappresentano la scelta ideale quando si tratta di collegare sistemi di comando pneumatici. Sono disponibili in numerose misure e si distinguono per la loro flessibilità e i raggi di curvatura ridotti. I tubi pneumatici in PU sono disponibili in molti colori diversi, il che risulta utile quando si collegano controllori complessi per monitorare le singole linee. Soddisfano numerosi requisiti grazie alle loro diverse proprietà speciali, quali protezione dagli spruzzi di saldatura, ritardante di fiamma o conduttività elettrica.

Configurazione tipica: percorso flessibile dei tubi dell'aria compressa e tratti con curve strette.

Poliammide - PA

Rispetto ai tubi in PU, i tubi pneumatici in poliammide, o tubi PA in breve, sono più resistenti alla temperatura e alla pressione. Di conseguenza, il materiale del tubo è più resistente e quindi meno flessibile: la poliammide è semirigida e resistente alle piegature. Di norma, i tubi PA sono completamente resistenti alla pressione a una temperatura di -50 °C – +20 °C (con una diminuzione della resistenza all’aumentare della temperatura) e sono quindi ideali per l’impiego come linee dell’aria compressa e linee freno dell’aria compressa.

Configurazione tipica: tubi per aria compressa resistenti e collegamenti stabili per tubi di cilindri pneumatici.

Polietilene - PE

I tubi pneumatici in polietilene, o tubi in PE in breve, sono molto leggeri, resistenti agli urti e in gran parte resistenti agli acidi, agli alcali e alle soluzioni saline. I tubi in PE sono adatti all'uso in un intervallo di temperatura compreso tra -30 °C e +80 °C e rappresentano l'opzione più conveniente tra i tubi pneumatici.

Configurazione tipica: tubi economici per aria compressa, utilizzati per collegare numerosi componenti di impianti ad aria compressa in contesti standard.

PTFE / PTFA / PFA

I tubi pneumatici in PTFE / PTFA / PFA sono adatti all'impiego in intervalli di temperatura estremi compresi tra -20 °C e +150 °C. Sono compatibili con tutti i tipi di connettori più comuni e sono disponibili nella versione standard in colori naturali e nella versione CS in verde e rosso. I tubi in PFA possono anche essere saldati.

Configurazione tipica: ambienti difficili in cui i tubi delle linee pneumatiche devono resistere al calore, alle sostanze chimiche o a procedure di pulizia aggressive, pur rimanendo compatibili con i raccordi standard dei sistemi pneumatici utilizzati nelle linee di produzione.

Tubi pneumatici adatti a qualsiasi settore industriale

La scelta del tubo pneumatico Festo più adatto dipende interamente dalle sue esigenze. La nostra gamma di prodotti comprende tubi di diversi diametri, lunghezze, colori e materiali. Che il tubo debba soddisfare requisiti standard o resistere a condizioni estreme, quali temperature elevate o condizioni meteorologiche variabili, Festo fornisce il tubo adatto a qualsiasi settore industriale.

Don’t forget the accessories

Most last-minute issues come from mismatched parts, not the tube itself. Before you check out, make sure you’ve covered the full setup:

  • Matching air system connectors for production lines (type, size, sealing concept)
  • The right compressed air tubings for your medium and environment
  • Flexible routing with pneumatic air hose where movement is required
  • Hose organisation with a pneumatic hose reel at workstations or tools
  • Compatible compressed air system components for a clean, leak-tight installation