Cilindri con stelo

I cilindri con stelo di Festo sono attuatori pneumatici destinati all'esecuzione di movimenti lineari. Sono disponibili come cilindri rotondi, cilindri profilati, cilindri compatti, cilindri a corsa breve, cilindri piatti, cilindri miniaturizzati, cilindri ad avvitamento o in acciaio inossidabile; inoltre, a seconda del diametro del pistone, possono fornire forze di spinta fino a 50 kN a 6 bar. I modelli selezionati secondo la direttiva ATEX sono anche adatti ad atmosfere esplosive o sono realizzati in acciaio inossidabile resistente alla corrosione e quindi particolarmente facili da pulire.

Potrà trovare altri prodotti nella nostra categoria:Attuatori pneumatici

Cilindri rotondi

Grazie alla loro forma arrotondata, i cilindri rotondi possono essere installati perfino in spazi ristretti. Ciò che accomuna tutti i cilindri rotondi è l'eccellente prestazione operativa, la lunga durata e l'installazione semplice e veloce. I cilindri con stelo sono disponibili sia come attuatori a doppio effetto che a semplice effetto, nonché come cilindri pneumatici conformemente alla norma ISO 6432.

Cilindri rotondi

Cilindri profilati e cilindri con tirante

I cilindri profilati e i cilindri con tirante presentano interfacce di montaggio identiche e gli stessi dati tecnici; entrambi hanno dimensioni conformi alla norma ISO 15552. Tuttavia, questi attuatori lineari si differenziano soprattutto per il modo in cui sono montati i sensori dei cilindri: essi sono inseriti saldamente nell'alloggiamento del tubo profilato, mentre nei cilindri con tiranti i sensori sono fissati a un tirante tramite un kit di montaggio separato.

Cilindro profilato e cilindro a tiranti

Cilindri compatti, a corsa breve e piatti

I cilindri compatti sono attuatori pneumatici caratterizzati da una lunghezza di installazione estremamente ridotta rispetto alla corsa. Vengono solitamente impiegati quando lo spazio è notevolmente limitato e i requisiti relativi ai carichi laterali sono ridotti. I cilindri compatti appartengono alla categoria dei cilindri a montaggio diretto e vengono solitamente installati senza particolari accessori di montaggio. I cilindri a corsa breve partono da una corsa di 2,5 mm, mentre i cilindri piatti si caratterizzano, come suggerisce il nome, per un design particolarmente piatto con un pistone ovale protetto contro la rotazione.

Cilindri compatti, a corsa breve e piatti

Cilindri multi montaggio e filettati

I cilindri multi montaggio possono essere montati da uno o più lati senza ulteriori elementi annessi di montaggio (eccetto le viti). I cilindri filettati possono essere installati direttamente nell'impianto tramite un foro filettato e possono funzionare in semplice effetto. Non sono necessari accessori separati per il montaggio di questi cilindri con stelo e per il collegamento dell'alimentazione dell'aria. In questo modo si ottiene una disposizione estremamente compatta.

Cilindri filettati e multimontaggio

Cylinders with clamping unit

These are piston rod cylinders with an additional clamping unit for clamping the piston rod. The frictional clamping mechanism is activated when the operating pressure falls below a minimum value and, depending on the type, can be with or without backlash. Cylinders with a clamping mechanism are used for static holding. A holding brake with a relevant test certificate is required for dynamic braking and for use in safety-related control systems.

Pneumatic clamp cylinders

Stainless-steel cylinders

Stainless-steel cylinders are characterised by their corrosion resistance, even in aggressive environments. This is in particular thanks to the use of high-quality stainless steels 1.4301 and 1.4401. The high-alloy types of stainless steel that have been proven in practice provide protection against chemical stress and damage that may be caused by cleaning agents and disinfectants.

Stainless steel pneumatic cylinders

Operating mode of piston rod cylinders

A piston rod cylinder always has a piston rod with a drive piston, the movement of which is controlled by compressed air. The energy applied to the piston is then transferred by the piston rod to the parts to be moved. Cylinders with piston rod are available as double-acting and single-acting piston rod cylinders.

Single-acting cylinders with piston rod only have one supply port. The cylinder is supplied with compressed air via the port, causing the piston to move in one direction. When the cylinder releases the air again, the piston is returned to its initial position by a spring.

Double-acting cylinders, on the other hand, have two supply ports and are only actuated using compressed air. As compressed air is supplied to either port, it causes the cylinder to extend and retract.

Speed and flow adjustment

For piston rod cylinders, motion quality depends on valve flow control as much as cylinder sizing. A speed control valve pneumatic solution—typically a throttle valve pneumatic (a pneumatic throttle)—lets you tune extend and retract speeds right at the machine. It works like a simple cylinder speed controller without changing the mechanics.

Buy Flow control valves online

Sensors for reliable end-position feedback

To confirm stroke completion and keep sequences repeatable, add cylinder sensors as pneumatic actuator limit switches. These cylinder end position sensors—often used as limit switches for pneumatic cylinders—detect the piston magnet, usually via a reed switch for pneumatic cylinder. That makes them reliable pneumatic cylinder end-of-stroke sensors and a practical cylinder limit switch for everyday automation.