Perché la qualità dell'aria compressa è importante

L'aria compressa trova impiego in un'ampia gamma di settori, dall'industria alimentare e delle bevande a quella farmaceutica, dall'elettronica alla produzione automobilistica. Sostanze contaminanti quali vapore acqueo, olio e particolati possono compromettere la qualità del prodotto, danneggiare le attrezzature e persino comportare rischi per la sicurezza. Una scarsa qualità dell'aria può causare fermi macchina imprevisti, un aumento dei costi di manutenzione e il ritiro dei prodotti dal mercato nei settori soggetti a regolamentazione.

Ad esempio, in uno stabilimento di trasformazione alimentare, la presenza di olio o umidità nella linea dell'aria può contaminare gli imballaggi o gli ingredienti, comportando rischi per la salute e violazioni delle normative. Questo esempio evidenzia l'importanza di adattare il trattamento dell'aria alle esigenze specifiche di ciascuna applicazione.

Ulteriori considerazioni:

  • Efficienza energetica: gli impianti di aria compressa contaminati richiedono spesso un maggiore consumo energetico per funzionare a causa di cali di pressione e usura delle apparecchiature. Mantenere l'aria pulita e secca riduce il consumo energetico e i costi operativi.
  • Impatto ambientale: la corretta gestione della condensa e rimozione dell'olio prevengono l'inquinamento ambientale, aiutando le aziende a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.
  • Sicurezza: l'aria contaminata può causare malfunzionamenti degli strumenti pneumatici o degli attuatori, con il rischio di provocare situazioni pericolose.

Comprendere la norma ISO 8573 e le classi di purezza

La norma internazionale ISO 8573 fornisce un quadro completo per la misurazione e la classificazione dei contaminanti dell'aria compressa. La qualità dell'aria viene suddivisa in tre categorie principali:

  • Particolato: particelle solide come polvere, ruggine e calcare.
  • Acqua: presente sotto forma di vapore, liquido o aerosol.
  • Olio: compresi l'olio liquido, gli aerosol oleosi e i vapori di olio.

A ciascuna categoria viene assegnata una classificazione, dove la Classe 1 rappresenta la qualità massima. Ad esempio, la norma ISO 8573-1:2010 è la parte più comunemente citata della norma, in quanto specifica le classi di purezza dell'aria compressa. Una classificazione tipica potrebbe essere ISO 8573-1:2010 [1:2:1], ovvero

  • Classe 1 per le particelle,
  • Classe 2 per l'acqua, e
  • Classe 1 per l'olio.

Esempi specifici del settore

I diversi settori industriali hanno requisiti specifici in materia di qualità dell'aria compressa:

  • Settore alimentare e delle bevande: Negli impianti di imbottigliamento l'aria compressa viene utilizzata per lo stampaggio per soffiaggio delle bottiglie di plastica e per la pulizia degli imballaggi. Spesso è richiesta la Classe ISO 1-2-1 per evitare la contaminazione dei materiali di consumo.
  • Settore farmaceutico: Nella produzione di pastiglie l'aria compressa trasporta le polveri e alimenta le apparecchiature delle camere bianche. Un'aria ultra-pulita (Classe ISO 1-1-1) è fondamentale per prevenire la contaminazione incrociata.
  • Semiconduttori: La produzione di microchip richiede aria estremamente secca e priva di oli per evitare difetti microscopici. In genere è obbligatoria la Classe ISO 1-1-1 o superiore.
  • Dispositivi medicali: L'aria compressa utilizzata negli strumenti chirurgici o nella sterilizzazione deve soddisfare rigorosi standard igienici, spesso di Classe ISO 1-2-1 o superiore.
  • Settore automobilistico: Le cabine di verniciatura richiedono aria secca e priva di oli per garantire una finitura impeccabile. Si utilizza comunemente la Classe ISO 2-2-2.
  • Imballaggio: Gli impianti pneumatici nelle linee di confezionamento richiedono aria pulita e secca per evitare inceppamenti e garantire prestazioni costanti.
  • Energia rinnovabile: La produzione di pale per turbine eoliche e di pannelli solari richiede aria compressa di qualità elevata per garantire componenti privi di difetti.
  • Produzione additiva (stampa 3D): È necessaria aria ultra-pulita e secca per evitare contaminazioni e garantire la qualità di stampa.

Caso di studio: Festo e TNO

Festo ha collaborato con TNO presso il Laboratorio Van Leeuwenhoek al fine di migliorare la qualità e la portata dell'aria compressa. A seguito di una verifica preliminare, Festo e Royal HaskoningDHV hanno progettato un sistema a due livelli conforme alla norma ISO 8573, in grado di fornire aria compressa estremamente secca (Classe 2.1.1) per test sensibili e aria di qualità standard (Classe 2.4.1) per altri utilizzi. Il risultato: maggiore affidabilità, maggiore efficienza e un consumo energetico ottimizzato.

Per ulteriori informazioni

Tecnologie e processi per garantire la qualità richiesta dell'aria

Per soddisfare i requisiti della classe ISO 8573 , vengono utilizzate in combinazione diverse tecnologie di trattamento dell'aria. Tali tecnologie sono solitamente organizzate in fasi successive per rimuovere progressivamente le sostanze contaminanti.

Separazione dell'acqua

L'acqua è uno dei contaminanti più comuni e dannosi presenti nell'aria compressa. Può causare corrosione, danneggiare gli utensili pneumatici e compromettere la qualità del prodotto. Tra le tecnologie principali figurano:


  • Separatori d'acqua a ciclone: utilizzano la forza centrifuga per rimuovere l'acqua in eccesso dal flusso d'aria; in genere vengono installati subito dopo il compressore.
  • Essiccatori a refrigerazione: raffreddano l'aria per far condensare e rimuovere il vapore acqueo. Ideali per applicazioni generiche con requisiti moderati in termini di punto di rugiada.
  • Essiccatori ad adsorbimento: utilizzano materiali igroscopici per assorbire l'umidità, ottenendo punti di rugiada molto bassi (fino a -70 °C o inferiori). Indispensabili per applicazioni critiche come il settore farmaceutico e quello elettronico.
  • Essiccatori a membrana: utilizzano la permeazione selettiva per rimuovere il vapore acqueo. Compatti e adatti all'essiccazione in loco in impianti di piccole dimensioni o in luoghi remoti.

Essiccatori per aria compressa

Filtrazione del particolato

Le particelle solide possono provenire dall'aria ambiente, dal compressore o dalla rete di tubazioni. Per rimuoverle:

  • Prefiltri: catturano le particelle più grandi e proteggono le apparecchiature a valle.
  • Filtri ad alta efficienza: rimuovono le particelle fini fino a dimensioni inferiori al micron, garantendo aria pulita per i processi sensibili.
  • Filtri HEPA: negli ambienti che richiedono un livello di pulizia estremamente elevato, come quelli della produzione farmaceutica o dei semiconduttori, è possibile utilizzare filtri HEPA per rimuovere particelle di dimensioni pari o inferiori a 0,3 micron.

Filtri per aria compressa

Rimozione dell'olio

La contaminazione da olio può provenire da compressori lubrificati o da fonti ambientali. I metodi di rimozione comprendono:

  • Filtri a coalescenza: catturano gli aerosol oleosi e i particolati fini.
  • Filtri a carbone attivo: eliminano gli odori e i vapori di olio; vengono spesso utilizzati come fase finale di lucidatura.
  • Compressori senza olio: nelle applicazioni che richiedono un'assenza totale di contaminazione da olio, questi compressori eliminano il rischio di infiltrazioni di olio.

Filtri per aria compressa

Gestione della condensa

L'acqua e l'olio raccolti devono essere smaltiti in sicurezza:

  • Scarichi automatici della condensa: rimuovono i liquidi accumulati dai filtri e dagli essiccatori senza intervento manuale.
  • Separatori di olio/acqua: garantiscono uno smaltimento della condensa conforme alle norme ambientali, separando l'olio dall'acqua prima dello scarico.
  • Sistemi di monitoraggio: i sensori avanzati e i dispositivi compatibili con l'IoT consentono di monitorare in tempo reale la qualità della condensa e lo stato dell'impianto.

Scarico della condensa

Errori comuni nel trattamento dell'aria e come evitarli

Nonostante le migliori intenzioni, molti stabilimenti e tecnici di manutenzione commettono errori evitabili durante la progettazione o la manutenzione dei propri impianti di trattamento dell'aria:

  • Attrezzature sottodimensionate: la scelta di filtri o essiccatori di dimensioni insufficienti rispetto alla portata comporta cali di pressione e scarsa resa.
  • Manutenzione trascurata: i filtri sporchi e gli scarichi intasati riducono l'efficienza e possono causare contaminazioni.
  • Posizionamento errato: l'installazione di essiccatori o filtri troppo lontani dal punto di utilizzo può favorire la ricontaminazione.
  • Condizioni ambientali ignorate: gli ambienti caratterizzati da elevata umidità o presenza di polvere richiedono soluzioni di trattamento dell'aria più resistenti.
  • Mancanza di test regolari: senza controlli periodici della qualità dell'aria, i problemi di contaminazione possono passare inosservati fino a quando non causano guasti.

Per evitare queste insidie è necessario innanzitutto effettuare una valutazione adeguata dell'impianto e un monitoraggio regolare della qualità dell'aria.

Checklist per la conformità ISO 8573

1. Verificare i requisiti dell'applicazione

  • Individuare le esigenze specifiche del settore in materia di qualità dell'aria
  • Determinare la classe di purezza ISO  8573 richiesta (particelle, acqua, olio)
  • Comprendere la sensibilità delle apparecchiature e dei processi ai contaminanti

2. Valutare l'attuale impianto di aria compressa

  • Effettuare analisi di riferimento sulla qualità dell'aria (particelle, punto di rugiada, contenuto di olio)
  • Verificare la capacità delle attuali apparecchiature di filtrazione ed essiccazione
  • Verificare la posizione dei componenti di trattamento dell'aria rispetto al punto di utilizzo

3. Progettare e realizzare soluzioni per il trattamento dell'aria

  • Scegliere i separatori d'acqua adeguati (a ciclone, a refrigerazione, ad adsorbimento, a membrana)
  • Scegliere filtri antiparticolato adeguati (prefiltri e filtri ad alta efficienza)
  • Prevedere sistemi di separazione dell'olio (filtri a coalescenza, filtri a carbone attivo)
  • Installare scarichi automatici della condensa e separatori di olio/acqua
  • Valutare l'utilizzo di compressori senza olio, ove possibile

4. Manutenzione e monitoraggio

  • Pianificare la sostituzione periodica dei filtri e degli essiccanti
  • Pulire e ispezionare periodicamente gli scarichi della condensa
  • Monitorare i cali di pressione nei filtri e negli essiccatori
  • Effettuare controlli periodici della qualità dell'aria in base al livello di rischio dell'applicazione
  • Formare il personale sulle migliori pratiche relative al funzionamento e alla manutenzione dell'impianto

5. Documentazione e miglioramento continuo

  • Tenere registri dettagliati delle attività di manutenzione e dei risultati dei test
  • Documentare eventuali modifiche o aggiornamenti dell'impianto
  • Verificare regolarmente le prestazioni dell'impianto e apportare le modifiche necessarie
  • Rimanere aggiornati sugli standard del settore e sulle tecnologie emergenti

Domande frequenti sulla norma ISO 8573 e sulla qualità dell'aria compressa

Che cos'è l'ISO 8573 e perché è importante?

ISO 8573 è una norma internazionale che definisce le classi di qualità dell'aria compressa in base alla concentrazione di contaminanti quali particelle, acqua e olio. È importante perché aiuta le aziende del settore a garantire che l'aria compressa soddisfi i requisiti di sicurezza, efficienza e qualità del prodotto.

Come faccio a stabilire quale classe ISO 8573 richiede la mia applicazione?

La classe ISO 8573 richiesta dipende dal settore e dalle esigenze specifiche dell'applicazione. Ad esempio, i settori farmaceutico e dei semiconduttori richiedono spesso aria di Classe 1 (ultra-pulita), mentre le cabine di verniciatura automobilistiche possono richiedere aria di Classe 2. Valutare la sensibilità del proprio processo e consultare le linee guida del settore aiuterà a determinare la classe corretta.

Quali sono i principali contaminanti trattati dalla norma ISO 8573?

La norma riguarda tre principali categorie di contaminanti: particolato (polvere, ruggine), acqua (vapore, goccioline) e olio (olio liquido, aerosol, vapore).

Quali tecnologie vengono comunemente utilizzate per raggiungere le classi di qualità dell'aria della norma ISO 8573?

Le tecnologie più diffuse includono i separatori d'acqua a ciclone, gli essiccatori a refrigerazione e ad adsorbimento, i prefiltri per particolato e i filtri ad alta efficienza, i filtri a coalescenza e a carbone attivo per la rimozione dell'olio, nonché gli scarichi della condensa e i separatori di olio/acqua per la gestione della condensa.

Con quale frequenza occorre verificare la qualità dell'aria compressa?

La frequenza dei test dipende dalla criticità dell'applicazione, ma in genere varia da una volta al trimestre a una volta all'anno. I settori o i processi ad alto rischio potrebbero richiedere test più frequenti per garantire la conformità continua.

Quali sono i rischi legati a una scarsa qualità dell'aria compressa?

Una scarsa qualità dell'aria può causare danni alle attrezzature, contaminazione dei prodotti, un aumento dei tempi di fermo macchina, costi di manutenzione maggiori e rischi per la sicurezza. Nei settori regolamentati, ciò può inoltre comportare casi di non conformità e costosi ritiri dei prodotti dal mercato.

I compressori senza olio possono rendere superflui i filtri di separazione dell'olio?

I compressori senza olio riducono notevolmente il rischio di contaminazione da olio, ma potrebbero non eliminarlo del tutto a causa della contaminazione ambientale o delle tubazioni. Per le applicazioni critiche si raccomanda comunque l'uso di un impianto completo di trattamento dell'aria.

Quali pratiche di manutenzione contribuiscono a mantenere la qualità dell'aria compressa?

La sostituzione regolare dei filtri e degli essiccanti, la pulizia o la sostituzione degli scarichi della condensa, il monitoraggio dei cali di pressione e la pianificazione di controlli periodici della qualità dell'aria sono pratiche di manutenzione fondamentali.

Come posso evitare gli errori più comuni nel trattamento dell'aria compressa?

Evitare di sottodimensionare le apparecchiature, assicurarsi che i componenti per il trattamento dell'aria siano posizionati correttamente in prossimità del punto di utilizzo, effettuare una manutenzione regolare e tenere conto delle condizioni ambientali, quali l'umidità e la polvere, in fase di progettazione dell'impianto.

Ci sono tendenze emergenti nella gestione della qualità dell'aria compressa?

Sì, l'integrazione di sensori compatibili con l'IoT per il monitoraggio in tempo reale della qualità dell'aria, la manutenzione predittiva basata sull'analisi dei dati e la crescente diffusione di tecnologie di trattamento dell'aria efficienti dal punto di vista energetico e rispettose dell'ambiente rappresentano le principali tendenze.