Non ci sono compromessi quando si parla di sicurezza nelle applicazioni con idrogeno. Due fattori sono particolarmente rilevanti: la sicurezza funzionale e la protezione contro l'esplosione. Il livello SIL (Safety Integrity Level) di un'unità di valvole indica l'affidabilità con cui gestisce le funzioni critiche. La classificazione in zone di esplosione è decisiva per determinare quali misure di sicurezza sono necessarie a causa delle condizioni ambientali. Le omologazioni per la prevenzione e la protezione contro l'esplosione, come IECEx o direttive regionali come ATEX, CCC o altre, supportano la selezione dei componenti. Un'unità di valvole che soddisfa i requisiti specifici dell'applicazione crea affidabilità nella pianificazione, ed evita ritardi nelle approvazioni o nel funzionamento.

Qual è il collettore di valvole più adatto al suo impianto a idrogeno?

Trovare il collettore di valvole giusto per l'automazione dell'idrogeno è complesso, ma fondamentale per la sicurezza e la scalabilità. Questa guida mette a confronto le diverse opzioni e fornisce consigli pratici ai team di progetto. Semplifichi la selezione con:​

  • Confronto chiaro e diretto dei collettori di valvole​
  • Valutazione in base a sicurezza, monitoraggio e scalabilità​
  • Consigli per decisioni sicure e sostenibili
Richieda oggi stesso la guida alla selezione gratuita

1. Sicurezza e norme

Non ci sono compromessi quando si parla di sicurezza nelle applicazioni con idrogeno. Due fattori sono particolarmente rilevanti: la sicurezza funzionale e la protezione contro l'esplosione. Il livello SIL (Safety Integrity Level) di un'unità di valvole indica l'affidabilità con cui gestisce le funzioni critiche. La classificazione in zone di esplosione è decisiva per determinare quali misure di sicurezza sono necessarie a causa delle condizioni ambientali. Le omologazioni per la prevenzione e la protezione contro l'esplosione, come IECEx o direttive regionali come ATEX, CCC o altre, supportano la selezione dei componenti. Un'unità di valvole che soddisfa i requisiti specifici dell'applicazione crea affidabilità nella pianificazione, ed evita ritardi nelle approvazioni o nel funzionamento.

2. Integrazione del sistema e comunicazione

Un'unità di valvole sfrutta appieno il suo potenziale solo quando comunica regolarmente con il sistema di comando esistente. Interfacce come PROFINET o EtherCAT garantiscono un'integrazione perfetta del sistema. Allo stesso tempo, l'opzione di integrazione del Remote I/O fornisce maggiore flessibilità, soprattutto negli impianti estesi o quando è necessario combinare il comando centralizzato con quello decentralizzato. È fondamentale che l'unità di valvole abbia le giuste interfacce per supportare la sua architettura oggi e domani.

3. Integrazione delle valvole proporzionali

Le valvole proporzionali sono indispensabili per le applicazioni che richiedono un controllo preciso della pressione o della portata. Un'unità di valvole che ne consenta l'integrazione riduce lo spazio necessario e semplifica l'installazione. Inoltre, il controllo centralizzato tramite l'unità di valvole aumenta la riproducibilità dei risultati e semplifica la manutenzione, poiché è necessario monitorare e sostituire un minor numero di singoli componenti. Gli operatori ottengono una soluzione compatta ed efficiente che supporta sia la precisione tecnica che la sicurezza d'esercizio a lungo termine.

4. Temperatur

Die Bedingungen entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette sind oft extrem: Von Minusgraden im Außenbereich bis zu hohen Temperaturen in Verdichtungsprozessen sind die Anforderungen vielseitig. Die Ventilinsel muss so ausgelegt sein, dass sie unter den spezifischen Bedingungen der Anwendung zuverlässig arbeitet. Wer hier sorgfältig auswählt, vermeidet Ausfälle und schafft die Grundlage für einen stabilen, sicheren Betrieb.

5. Diagnose und Monitoring

Ventilinseln können weit mehr als reine Schaltkomponenten sein. Mit integrierten Funktionen für Diagnose und Monitoring lassen sich Leckagen, Abweichungen oder Verschleiß frühzeitig erkennen. Betreiber erhalten so mehr Transparenz über Anlagenzustand und Prozesse und können gezielt eingreifen, bevor ein Ausfall entsteht. Das sichert eine hohe Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitig geringeren Wartungskosten.

Ihr nächster Schritt zur passenden Lösung

Die Auswahl der richtigen Ventilinsel ist entscheidend für die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz von Wasserstoff-Anwendungen. Dabei gibt es keine Standardlösung – jede Anwendung stellt eigene Anforderungen an Sicherheit, Temperaturbeständigkeit, Integration und Überwachung. Wer diese Kriterien berücksichtigt, reduziert Risiken, vermeidet Ausfälle und schafft die Basis für eine zukunftsfähige Automatisierung.