Riutilizzare moduli comprovati nella progettazione di macchine modulari può ridurre significativamente lo sforzo ingegneristico ripetuto e accorciare i cicli di sviluppo per nuove varianti di macchine. Ciò può essere ottenuto con un approccio scalabile e flessibile alla piattaforma, poiché è in grado di gestire requisiti di progetto in evoluzione che spesso richiedono adattamenti. Se il prodotto scelto non è sufficientemente flessibile, i moduli potrebbero non essere riutilizzabili in applicazioni diverse. Anziché progettare ogni funzione da zero, i team di ingegneria possono basarsi su componenti convalidati e concentrarsi su adattamenti specifici per l'applicazione. Quando le interfacce meccaniche, elettriche e pneumatiche sono chiaramente definite, diversi sottosistemi possono essere sviluppati, testati e convalidati in parallelo. Ciò non solo migliora la trasparenza del progetto, ma riduce anche i rischi di montaggio nel combinare diverse sezioni della macchina. In progetti di automazione complessi, questo approccio aiuta a mantenere la flessibilità senza compromettere la coerenza ingegneristica o l'affidabilità del sistema.
I moduli standardizzati e le interfacce unificate nell'automazione modulare possono ridurre il numero di parti uniche e varianti necessarie nelle piattaforme macchina. Ciò semplifica l'approvvigionamento, riduce la complessità dei fornitori e migliora l'affidabilità della pianificazione negli ambienti di produzione. L'utilizzo degli stessi componenti in diversi concetti di macchina facilita la gestione dell'inventario e riduce l'impegno necessario per la documentazione e il controllo qualità. Allo stesso tempo, la modularità non implica una standardizzazione rigida. Invece, crea un'architettura del filo controllata, che può essere selettivamente adattata per soddisfare requisiti specifici dell'applicazione senza alterare la struttura generale del sistema.
Moduli pre-testati con interfacce chiaramente definite possono semplificare i processi di installazione e messa in servizio nei sistemi modulari per macchine. Poiché le unità funzionali vengono convalidate prima del montaggio, i team di assemblaggio possono concentrarsi sul collegamento e sulla configurazione dei moduli, anziché risolvere problemi sui singoli componenti direttamente sul sito. Ciò riduce il tempo di installazione e contribuisce a minimizzare gli errori legati all'interfaccia tra i sottosistemi meccanici, elettrici e pneumatici. Inoltre, le strutture modulari semplificano la messa in servizio per fasi, consentendo di testare singole sezioni della macchina indipendentemente prima che il sistema completo venga attivato, migliorando così l'affidabilità complessiva della messa in servizio.
Un sistema di automazione modulare ben strutturato migliora la capacità di assistenza rendendo più agevole l'accesso, l'ispezione e la sostituzione delle unità funzionali. Anziché analizzare architetture di macchine installate in modo complesso, i team di manutenzione possono lavorare con moduli chiaramente definiti che facilitano l'isolamento dei guasti. Ciò riduce la complessità della diagnosi e può abbreviare gli interventi di assistenza, specialmente nei sistemi con elevate esigenze di disponibilità. A seconda dell'applicazione, le progettazioni modulari consentono anche una pianificazione della manutenzione più prevedibile, poiché le singole unità possono essere sottoposte a manutenzione o sostituite senza richiedere lo smontaggio completo del sistema.
Le esigenze delle macchine evolvono nella misura in cui cambiano nel tempo le specifiche dei clienti, i nuovi standard di comunicazione o le maggiori richieste di prestazioni nei sottosistemi pneumatici ed elettrici. L'architettura modulare delle macchine è in grado di accogliere questi cambiamenti permettendo aggiornamenti mirati senza richiedere una completa riprogettazione del sistema. Le interfacce standardizzate consentono una più efficiente integrazione di nuove funzioni o moduli di prestazioni, riducendo lo sforzo di progettazione durante i retrofitting o i prolungamenti di linea. Questo è particolarmente rilevante negli ambienti di produzione scalabili, in cui le macchine devono essere adattate a nuove varianti di prodotto o requisiti di processo.
Questa flessibilità si estende anche alle architetture pneumatiche e di comunicazione. Quando i sistemi sono progettati per operare con molteplici standard di comunicazione e livelli di prestazione, è possibile ridurre la complessità delle varianti mantenendo l'adattabilità tra diverse configurazioni di macchine. Le funzioni digitali integrate a livello di sistema possono migliorare ulteriormente la trasparenza dei processi e supportare l'ottimizzazione basata sui dati, a condizione che siano incorporate nella struttura modulare piuttosto che aggiunte come componenti isolati.
Con l'evoluzione dei concetti delle macchine verso una maggiore modularità, la domanda principale passa da cosa può essere costruito a cosa dovrebbe essere definito per primo.
La guida Key Considerations Guide for Valve Manifold and Remote I/O Selection aiuta a strutturare tale decisione fin dall'inizio. Riunisce cinque considerazioni connesse tra loro che coprono il concetto di macchina, le esigenze di comunicazione, le prestazioni pneumatiche, le funzioni integrate e l'approccio ingegneristico.
Costruite un insieme chiaro di criteri per una scelta sicura tra unità di valvole o I/O remoto.
Scaricate la guidaL'unità di valvole VTUX è un esempio di come un approccio modulare alla piattaforma possa funzionare con diversi concetti di macchina. A seconda della configurazione, può essere utilizzata in architetture centrali o decentralizzate e con diversi concetti di comunicazione. Ciò vi incoraggia a iniziare prendendo in considerazione i requisiti della vostra architettura di macchina prima di valutare la configurazione del prodotto appropriata.