In un mondo che sta cambiando ed evolvendo ad una velocità sempre maggiore, ci si ritrova costantemente di fronte a nuove sfide. E solo le decisioni giuste garantiscono un successo duraturo. Il punto di partenza migliore è questo: un approvvigionamento molto più semplice. Nel Core Product Range Festo troverà una preselezione delle funzioni e dei prodotti più importanti con cui risolvere l'80% delle sue attività di automazione. Disponibile rapidamente in tutto il mondo, anche in grandi quantità, con la consueta qualità Festo al miglior rapporto qualità-prezzo. Presti attenzione alla stella blu!
Aperto 24 ore su 24, struttura perfetta e massima trasparenza: nel nostro online shop troverete esattamente quello che state cercando in modo rapido e semplice. Più di 35.000 prodotti sono ordinabili online in qualsiasi momento. Anche con spedizione per espresso, gestione delle offerte e degli ordini, e la richiesta di prezzi e tempi di consegna in tempo reale.
Come possiamo semplificare il vostro lavoro e aumentarne la produttività? Questa domanda è la nostra priorità e siamo certi che sia essenziale a tal fine garantire la sostenibilità della propria produzione, proprio come hanno fatto i nostri clienti nell'ambito dell'automazione industriale e di processo. Leggete qui le loro storie di successo.
Per le serie più grandi con molti componenti simili, la domanda si aggiunge rapidamente. Grazie alla produzione automatizzata della nostra gamma di base, i clienti possono contare su consegne puntuali con una qualità costante.
La gamma di base Festo: semplicemente parte della soluzione.
oltre al Core Product Range, Festo offre i seguenti segmenti aggiuntivi:
• Gamma completa di prodotti per esigenze più specifiche
• Soluzioni per i clienti per esigenze altamente personalizzate
Qualunque sia la minuziosità della soluzione di cui hai bisogno, saremo felici di aiutarti.