EuroSkills è il campionato europeo dedicato ai giovani impegnati nella formazione professionale non accademica. WorldSkills Europe, in qualità di associazione ombrello europea, si impegna insieme ai suoi membri e partner per l'attrattività e la promozione della formazione. La partnership tra WorldSkills Europe e Festo si basa su valori condivisi. Festo contribuisce alla responsabilità sociale, qualificando giovani professionisti in professioni tecniche.
Nel 2025, il Campionato Europeo delle Competenze si terrà nella città portuale di Danzica, in Polonia. Il motto è: "Competenti per un futuro più verde" Festo promuove un futuro verde: In qualità di sponsor del concorso attrezzature per la meccatronica e l'industria 4.0, Festo è impegnata nella formazione professionale dei lavoratori qualificati di domani.
WorldSkills Europe si affida a partner esperti. Festo si è affermata nel settore delle innovazioni e delle competenze per la risoluzione dei problemi in tutti gli ambiti dell'automazione di fabbrica e di processo. Per questo Festo è al fianco di WorldSkills Europe fin dalle prime competizioni EuroSkills di Rotterdam del 2008. Festo è sponsor premium dal 2022. Dal 1991, Festo collabora con WorldSkills International a livello globale come Global Industry Partner. Nuove discipline come l'Industria 4.0, la Water Technology o le Energie Rinnovabili sono il risultato di azioni congiunte, volte ad assimilare le tendenze tecnologiche attuali e a integrarle nella formazione professionale e nel mercato del lavoro.
I giovani professionisti hanno messo alla prova tutto il loro talento e le loro capacità al Campionato Europeo! In pochi giorni di gara, fanno appello all'esperienza di una preparazione intensa. Nella competizione per le medaglie d'oro, d'argento o di bronzo, tutti i partecipanti hanno utilizzato componenti, software e sistemi di apprendimento di Festo Didactic sviluppati dal 2008. In qualità di sponsor premium, Festo sta equipaggiando le due discipline della meccatronica e dell'industria 4.0 agli EuroSkills Herning 2025 in Danimarca, con attrezzature da competizione all'avanguardia. Con questo impegno, Festo sta rafforzando in modo specifico la formazione tecnica. In questo modo, Festo sostiene i lavoratori qualificati che svolgono un ruolo importante nella transizione verso un'industria ecologica.
Il portale online Festo LX offre a insegnanti e studenti un punto di accesso facile da usare, per progettare esperienze di apprendimento individuali. A tal proposito, numerosi corsi online, compiti, e-book e altri materiali didattici per le varie aree tecniche aiutano i partecipanti e i formatori a prepararsi al meglio per il campionato. Compiti di gara autentici provenienti dalle passate competizioni WorldSkills sono disponibili su Festo LX. In futuro, l'offerta sarà completata con ulteriori compiti in base ai rispettivi eventi. Lavorando su di essi, gli studenti si fanno un'idea del livello delle prestazioni richieste durante le competizioni.
Per la prima volta nella storia di EuroSkills, l'evento ha registrato un numero record di partecipanti - una pietra miliare che rende l'evento un momento molto speciale. In totale, 597 giovani talenti provenienti da tutta Europa, hanno confermato la loro partecipazione in Danimarca. Lì dimostreranno le loro abilità in diverse competizioni. Questo straordinario numero di partecipanti riempie gli organizzatori di grande orgoglio, e sottolinea l'importanza e l'attrattiva di EuroSkills come piattaforma per i giovani lavoratori qualificati.