Where there is a skill, there is a way! Il motto di WorldSkills Lyon 2024 è chiaro: con la formazione tutto è possibile. E l'attesa tra i giovani concorrenti è enorme! Dopo la pandemia, il campionato mondiale delle professioni torna a riunirsi in un unico luogo a Lione, in Francia. In qualità di Platinum Sponsor e Global Industry Partner (GIP), Festo sostiene sei skill nel campo della tecnica di produzione e dell'ingegneria meccanica con attrezzature ufficiali di gara.

WorldSkills Lyon 2024: fatti e dati in sintesi

  • Il più grande evento di formazione professionale del mondo
  • Il 47° campionato mondiale delle professioni
  • Sede: EUREXPO LYON (centro espositivo)
  • Cerimonia di apertura e chiusura: stadio Groupama
  • Un evento di punta per famiglie, scuole e formatori
    nonché per gli esponenti del mondo della formazione, della politica, dell'economia e delle associazioni
  • 59 skill e 3 discipline dimostrative sulla griglia di partenza
  • "Try-a-Skill": ognuno può provare autonomamente una professione
  • Partecipano 65 paesi e regioni di 5 continenti
  • 1.500 giovani concorrenti danno il meglio per vincere le medaglie
  • 1.400 esperti si occupano dei partecipanti
  • Sono attesi 250.000 visitatori da tutto il mondo
  • Ingresso libero

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di WorldSkills Lyon 2024

La nostra offerta di sistemi didattici e ulteriori informazioni