I processi industriali sono progettati in modo rigoroso per raggiungere la massima efficienza produttiva. Pertanto, un ambiente industriale reale non è adeguato a fungere da ambiente di apprendimento dove errori e prove sono necessari per l' acquisizione di conoscenze e competenze. Le Learning Factories riproducono l' ambiente di fabbrica reale in piena e totale sicurezza e offrono agli studenti l'opportunità di apprendere le tecnologie e le metodologie utilizzate nella Automazione di fabbrica. In questo modo, possono acquisire esattamente le competenze necessarie per il loro futuro impiego. A seconda del settore di interesse, del contenuto didattico desiderato e delle possibilità finanziarie e di spazio, siamo in grado di formulare diverse soluzioni di Learning Factories tutte finalizzate alla acquisizione delle competenze richieste da Industria 4.0 e dall' Automazione di fabbrica.
Il sistema MPS è la nostra Learning Factory classica che offre un ambiente didattico contenuto un uno spazio ridotto in grado di fungere da laboratorio di apprendimento per la meccatronica e la tecnica di automazione. Le linee di produzione in miniatura sono basate sul flusso di un singolo pezzo.
Le nostre Learning Factories complete MPS 400 si basano sul flusso di un singolo pezzo e coprono non soltanto un'ampia gamma di contenuti all'avanguardia dell'Industria 4.0, ma anche i fondamenti della Meccanica, della Meccatronica e dell'Automazione.
Le nostre Learning Factories Cyber-Physic (CP) sono basate su un sistema di trasferimento a pallet e permettono di realizzare layout ad anello chiuso. I sistemi CP ( Cyber-Physic ) sono una autentica palestra per l'acquisizione di competenze e conoscenze sugli impianti di produzione digitali basati su Industria 4.0, dove la automatizzazione robotizzata, la flessibilità della produzione di prodotti altamente personalizzati, e un livello di comunicazione avanzata sono le fondamenta della nuova realtà di fabbrica. La famiglia CP Lab, e la famiglia più avanzata CP Factory sono ideali per questo. compito.