I moduli applicativi:

Misurazione

Modulo applicativo Misurazione

Con il Modulo applicativo Misurazione è possibile puntare due sensori di distanza laser su due punti di misurazione per parti specifiche. A tale scopo, i due sensori sono fissati a uno stativo di misurazione regolabile.

Uscita pezzo

Modulo applicativo Uscita pezzo

Il Modulo applicativo Uscita pezzo è dotato di un sistema di movimentazione a due assi e viene utilizzato per l'uscita dei pezzi su due trasportatori a rulli. Utilizzare questo modulo applicativo come postazione di lavoro manuale per la rimozione delle merci.

Foratura

Modulo applicativo Foratura

Nel Modulo applicativo Foratura due mandrini di foratura vengono avanzati in direzione Z e spostati in direzione X. Ciò consente di realizzare due coppie di fori (simulati) in un pezzo.

Foratura CPS

Modulo applicativo Foratura CPS

Nel Modulo applicativo Foratura CPS due mandrini di foratura vengono avanzati in direzione Z e spostati in direzione X. Ciò consente di realizzare due coppie di fori in un pezzo. Il controllore intelligente integrato con interfaccia web monitora lo stato di funzionamento dei singoli attuatori ed è in grado di generare automaticamente suggerimenti d'ordine per pezzi di ricambio e soggetti a usura tramite l'interfaccia web.

Caricatore

Modulo applicativo Caricatore

Nel Modulo applicativo Caricatore i pezzi in lavorazione "guscio anteriore" o "guscio posteriore" vengono immagazzinati in un vano del caricatore. Se un pallet si trova sotto il caricatore di impilaggio, il pezzo viene separato e posizionato sul pallet.

Pressa muscolare

Modulo applicativo Pressa muscolare

Con il Modulo applicativo Pressa muscolare il processo di pressatura viene eseguito da un controllo di pressione proporzionale. La forza generata viene misurata con precisione, utilizzando un dinamometro. La forza di pressatura viene assorbita e deviata da una guida aggiuntiva e non influisce sul nastro trasportatore.

Forno a tunnel

Modulo applicativo Forno a tunnel

Il Modulo applicativo Forno a tunnel viene utilizzato per controllare la temperatura dei pezzi fino a 80 gradi Celsius. Il sistema di controllo della temperatura viene influenzato manualmente con l'aiuto di alette di ventilazione, simulando le variabili di disturbo.

Rotazione

Modulo applicativo Rotazione

Il Modulo applicativo Rotazione gira i pezzi mediante movimentazione pneumatica. Il modulo è progettato per la movimentazione di pezzi cubici.

Ispezione con telecamera

Modulo applicazione Ispezione con telecamera

La fotocamera del Modulo applicativo Ispezione con telecamera viene utilizzato nel processo come sensore intelligente e universale per la garanzia della qualità attraverso prove ottiche.

Pick by Light

Modulo applicativo Pick by Light

Il modulo Pick by Light offre la possibilità di integrare sequenze di assemblaggio manuali con la guida dell'operatore nelle linee di montaggio. La sequenza di assemblaggio è selezionata nel piano di lavoro MES4.

Dati tecnici

Struttura: telaio modulare realizzato con profili in alluminio
Scaffale con 8 vassoi di raccolta
Comando Pick by Light integrato
Alimentazione: 24 V DC
Interfaccia: Ethernet