MecLab fornisce un'introduzione compatta al mondo dell'automazione industriale e funge da sistema di formazione modulare per l'istruzione tecnica. Ogni stazione riproduce un elemento di automazione realistico e può essere utilizzata singolarmente o combinata ad altre.
Inoltre, le singole stazioni possono essere integrate in linee di produzione più complesse. Si creano così catene di processo continue che rispecchiano i reali flussi di lavoro industriali e offrono numerose possibilità per attività orientate ai progetti.
Dopo un breve periodo di formazione, gli studenti sono in grado di utilizzare MecLab in modo autonomo. Analizzano i processi, pianificano le procedure, implementano soluzioni e continuano a ottimizzare il sistema.
Grazie alla sostituzione dei componenti, è possibile ampliare e modificare in modo flessibile gli esercizi standard. I compiti possono così essere adattati a diversi livelli di apprendimento e modificati di volta in volta.
MecLab non è un sistema rigido, ma può essere ampliato in modo flessibile. Oltre alle tre stazioni base, sono disponibili moduli aggiuntivi, ad esempio per la programmazione con microcontrollori (Arduino) o comandi logici (LOGO!). In questo modo, il sistema didattico può essere adattato in modo mirato ai diversi programmi, livelli di apprendimento e obiettivi.
"Con il sistema MecLab forniamo un accesso pratico e intuitivo alla tecnologia di automazione. Per gli studenti è fondamentale non solo comprendere i concetti tecnici a livello teorico, ma anche sperimentarli e applicarli attivamente.
Il nostro approccio didattico punta sull'apprendimento basato sulla scoperta, su attività progettuali e su scenari applicativi reali. In questo modo sosteniamo la formazione nelle discipline STEM e diamo un importante contributo alla trasmissione di competenze tecniche e allo sviluppo personale degli studenti. "Queste competenze rivestono un’importanza fondamentale sia per la competitività economica che per lo sviluppo sociale".
Dott.ssa Sandra Funk
Curriculum Architect & MecLab, Festo Didactic
MecLab è stato sviluppato appositamente per la formazione tecnica nel campo dell'automazione e risponde alle esigenze principali della scuola. Il sistema didattico fornisce un ambiente di apprendimento pratico e motivante, in cui i contenuti tecnici vengono elaborati in modo attivo.
La struttura modulare consente scenari di impiego flessibili, dall'introduzione graduale al lavoro di progetto, e promuove nello specifico le competenze nelle discipline STEM come la risoluzione dei problemi e il pensiero sistemico.
Grazie all'utilizzo intuitivo, gli studenti possono lavorare rapidamente in autonomia, sviluppare soluzioni in gruppo e sperimentare i concetti tecnici in modo pratico e coinvolgente.
Con MecLab gli studenti si immergono nel mondo della produzione industriale: gradualmente, in modo ben strutturato e stimolante a livello didattico.
L'approccio didattico di MecLab segue i principi pedagogici moderni e supporta gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni.
MecLab si adatta in modo flessibile a diversi contesti didattici: dalla postazione di lavoro individuale, passando per il lavoro di gruppo e i team di progetto, fino alla configurazione dell'aula completa. Grazie alla sua struttura modulare, il sistema può essere utilizzato a seconda della modalità didattica e degli obiettivi di apprendimento ed è adatto sia a esercizi strutturati che ad attività basate su progetti. Inoltre, la struttura compatta consente, se necessario, anche applicazioni mobili.
Per il comando, la programmazione e la simulazione delle stazioni MecLab viene utilizzato FluidSIM Light/MecLab. Il software consente lo sviluppo e la simulazione di processi di automazione nel campo della meccatronica e della tecnologia di automazione e aiuta gli studenti a creare, testare e ottimizzare la logica di comando.
Grazie alla simulazione intuitiva dei processi industriali, è possibile illustrare in modo comprensibile i meccanismi tecnici e metterli poi direttamente in pratica nelle postazioni MecLab.
Nessuna; MecLab è stato progettato per facilitare l'introduzione al mondo dell'automazione e per il pubblico STEM.
A seconda della variante, con 230 V o 110 V.
Sì, tutte le stazioni hanno una struttura modulare e possono essere combinate tra loro.
Sì, per tutte le stazioni sono disponibili componenti di ricambio e di espansione.
MecLab viene controllato di serie tramite FluidSIM Light/MecLab.
In alternativa, è possibile anche il controllo tramite un microcontrollore o un sistema di comando LOGO!. Per queste varianti, Festo Didactic offre pacchetti adeguati e preconfigurati.
Sì, è possibile acquistare licenze aggiuntive di FluidSIM Light/MecLab per Windows. Queste sono disponibili esclusivamente come pacchetto con 8 licenze.
Il materiale didattico di supporto per le stazioni MecLab (548704/548705/548706) e dei sistemi MecLab (549786/556276) sono disponibili gratuitamente.
FluidSIM E/P/H è la versione completa del software, dotata di una gamma integrale di funzioni per i settori dell'elettrotecnica (E), della pneumatica (P) e dell'idraulica (H).
FluidSIM Light/MecLab, invece, offre una gamma ridotta di funzioni, pensata appositamente per l'utilizzo con MecLab.
L'aggiornamento da FluidSIM Light/MecLab a FluidSIM E/P/H non è possibile.
Per FluidSIM è disponibile una serie di video che trattano diversi argomenti quali GRAFCET, la creazione di progetti e altre funzioni di base e avanzate del software.
Il software FluidSIM Light/MecLab è disponibile qui per il download.