Fin dall'inizio, ci siamo concentrati sulla coerenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni. Ciò significa che abbiamo sviluppato un sistema di base che può essere integrato senza soluzione di continuità con set di estensione adeguati a seconda delle esigenze. Ciò significa che anche i nuovi argomenti che saranno incorporati nella formazione nei prossimi anni possono essere implementati senza problemi. Allo stesso tempo, l'integrazione dei sistemi digitali svolge un ruolo sempre più importante nella formazione orientata al futuro.
Utilizzando una piattaforma di conoscenza strettamente legata alla tecnologia, è possibile gestire sia i contenuti pratici che quelli teorici e i pacchetti software. In questo modo si ottiene l'estensione digitale ideale dei nostri sistemi e si crea una soluzione di apprendimento end-to-end per la formazione in ingegneria elettrica che soddisfa i vostri desideri e le vostre esigenze individuali
Il tuo insegnamento è aggiornato con l'ultima formazione tecnica?
Scoprilo tra pochi minuti. Rispondi a qualche domanda breve ma significativa sul tuo ambiente di apprendimento e scopri quanto sei preparato alle esigenze dell'istruzione moderna.
Le seguenti aree saranno valutate:
L'istruzione tecnica sta cambiando più rapidamente che mai. Per garantire che i tuoi studenti siano ottimalmente preparati, vale la pena sviluppare regolarmente le lezioni e l'ambiente di apprendimento e adattarli agli approcci moderni dell'insegnamento e dell'apprendimento.
La nostra guida pratica ti mostrerà come trasformare la tua aula in un ambiente di apprendimento contemporaneo che risponda alle esigenze del settore e ispiri i tuoi studenti.
Indipendentemente dall'obiettivo che ti poni nella tua formazione, sia nell'industria che nel commercio, l'ingegneria elettrica e l'elettronica fanno parte delle conoscenze di base elementari.
Festo Didactic offre il giusto sistema di apprendimento per una formazione di successo in ingegneria elettrica.
Il pannello plug-in universale come base Il pannello plug-in universale con passo da 19 mm, combinato con l'alimentatore di base, costituisce la base del sistema. Con questa configurazione, è possibile trattare argomenti come la tecnologia CC, CA e dei semiconduttori. È adatto anche per i set di componenti della tecnologia digitale e di controllo.
Un grande vantaggio è che utilizzando il pannello patch universale, tutti i kit di espansione vengono forniti in un formato compatto e possono quindi essere conservati nei vostri laboratori in modo da risparmiare spazio.
L'alimentazione di base dei nostri pacchetti di formazione di base TP 1010 e TP 1011 offre tutto ciò di cui gli studenti hanno bisogno per un apprendimento di successo nel campo dell'elettrotecnica e dell'elettronica. Copre tutti gli esperimenti e i compiti che portano a una conoscenza di base completa. Con una varietà di sorgenti di tensione regolabili, è possibile toccare sia le tensioni CC che CA, comprese le tensioni trifase. Un generatore di frequenza integrato fornisce tensioni sinusoidali, triangolari o quadre. Il funzionamento è semplice grazie a un'operazione a spinta.
Grazie all'interfaccia USB integrata, l'alimentatore di base può essere abbinato a un PC tramite il nostro software PSURemuete. Il software consente anche il controllo di funzioni come l'uscita CC variabile, la forma d'onda, la frequenza, l'ampiezza e l'offset del generatore di frequenza nell'alimentatore. Anche i valori misurati e gli andamenti temporali possono essere registrati e memorizzati sul PC.
Il software può essere utilizzato anche per controllare funzioni come l'uscita CC variabile, la forma d'onda, la frequenza, l'ampiezza e l'offset del generatore di frequenza nell'alimentatore. In questo caso, anche i valori misurati e gli andamenti temporali possono essere registrati e salvati sul PC.
Maggiori informazioniL'alimentatore per tutti gli esperimenti nelle basi dell'ingegneria elettrica/elettronica. La fonte di alimentazione CC regolabile integrata è inoltre integrata da tensioni fisse per la tecnologia digitale e di controllo, mentre le sorgenti di corrente alternate e trifase completano le possibilità. Il generatore di funzioni offre diverse forme di output in un'ampia gamma di frequenze e non lascia nulla a desiderare per l'allenamento di base.
L'alimentatore per tutti gli esperimenti nelle basi dell'ingegneria elettrica/elettronica.
La fonte di alimentazione CC regolabile integrata è inoltre integrata da tensioni fisse per la tecnologia digitale e di controllo, mentre le sorgenti di corrente alternate e trifase completano le possibilità.
Il generatore di funzioni offre diverse forme di output in un'ampia gamma di frequenze e non lascia nulla a desiderare per l'allenamento di base.
Il display integrato fornisce informazioni dettagliate sulle impostazioni correnti in qualsiasi momento. La prontezza operativa delle uscite è indicata da LED, tutte le uscite sono protette da cortocircuiti e sovraccarichi.
In combinazione con il software per PC opzionale, tutte le impostazioni possono essere effettuate anche dal PC tramite l'interfaccia computer integrata.
Il modulo di misura integrato viene utilizzato per registrare e visualizzare tensioni e correnti
Grazie al loro design innovativo ed elaborato, i moduli plug-in offrono una combinazione unica di sicurezza, visibilità dei componenti elettronici utilizzati e un'esperienza tattile.
Ogni componente è stampato in conformità con la norma e contiene la denominazione, il valore e il simbolo dell'interruttore. Inoltre, nell'alloggiamento è integrata una finestra di visualizzazione, che consente di visualizzare in ogni momento il componente elettronico utilizzato.
L'accessibilità delle connessioni su entrambi i lati consente la misurazione all'interno del circuito o anche un semplice collegamento in parallelo dei componenti semplicemente collegandoli insieme.
Il sistema è completamente equipaggiato con spine e prese di sicurezza ed è quindi all'avanguardia. Questo vale per tutti i collegamenti elettrici, sia sui componenti che sui dispositivi. Ciò significa che il set di dispositivi può essere utilizzato in tutti i laboratori, anche quando sono disponibili tensioni più elevate. La sicurezza prima di tutto.
E se un componente elettronico è di nuovo difettoso, può anche essere facilmente riparato. Se un componente per una delle attività progettate da te non è incluso in uno degli ampi set di parti, puoi semplicemente installarlo in un alloggiamento vuoto e creare così il componente appropriato.
La valigetta A4 per l'ingegneria elettrica di Festo Didactic offre numerosi vantaggi per la conservazione del pacchetto di formazione "Fondamenti di ingegneria elettrica".
Si caratterizza per il suo design compatto e robusto, che garantisce uno stoccaggio sicuro e ordinato dei materiali e dei materiali di formazione. Con un layout interno ben congegnato, il case consente una chiara organizzazione dei componenti,facilitando l'accesso alle parti necessarie durante l'esercizio.
Inoltre, la custodia è facile da trasportare, il che la rende ideale per l'uso in vari ambienti di allenamento. L'uso di materiali di alta qualità garantisce una lunga durata e protegge il contenuto da eventuali danni. Nel complesso, la custodia Electrical A4 aiuta ad aumentare l'efficienza e la qualità del processo di apprendimento fornendo un ambiente strutturato e protetto per la formazione
Oltre al sistema di allenamento, nel coperchio della custodia possono essere riposti fino a 200 componenti / alloggiamenti plug-in con tappi di sicurezza da 4 mm. Sia l'Edutrainer che i componenti possono essere utilizzati direttamente una volta installati.
Un ulteriore vano può ospitare accessori come multimetri, cavi da laboratorio e cavi di alimentazione.
La custodia è progettata per conservare in modo efficiente vari componenti e materiali del pacchetto di formazione "Fondamenti di ingegneria elettrica". Gli scomparti e le staffe sono appositamente adattati ai singoli componenti, in modo che ogni cosa abbia il suo posto.
La custodia è dotata di maniglie ergonomiche e di un design leggero, che la rendono facile da trasportare tra diversi luoghi di formazione o per lo stoccaggio in istituti scolastici
Il design organizzato degli interni consente agli utenti di accedere rapidamente ai materiali di cui hanno bisogno, migliorando il flusso delle lezioni e risparmiando tempo.
La custodia protegge i componenti sensibili da urti, polvere e umidità, garantendo la longevità dei materiali.
Grazie all'archiviazione strutturata e all'accesso rapido ai materiali, gli utenti creano le condizioni ideali per un apprendimento e una sperimentazione efficaci.
La valigetta può essere facilmente trasportata, il che la rende ideale per la formazione mobile, le officine o gli incarichi sul campo. Ciò favorisce la flessibilità delle misure di formazio
L'organizzazione chiara e la facilità d'uso consentono agli studenti di lavorare in modo indipendente con i materiali, rafforzando così la loro responsabilità personale e indipendenza.
Il caso A4 di Ingegneria Elettrica può essere perfettamente integrato nei curricula esistenti e supporta gli insegnanti nella trasmissione efficace di contenuti pratici.
L'utilizzo di materiali durevoli e la possibilità di conservare i contenuti in modo sicuro favorisce la sostenibilità dei materiali didattici.
Perché non sfruttare le possibilità dell'elettronica moderna per migliorare in modo sostenibile il processo di insegnamento e apprendimento in quest'area essenziale?
Con Electeo, puoi portare i tuoi programmi di formazione e laboratori a un nuovo livello. La soluzione di apprendimento innovativa combina materiali didattici ben pensati con tecnologie all'avanguardia e permette agli studenti di esplorare il mondo dell'elettronica in modo pratico ed efficiente.
Iniziare è facile ed efficiente:
Tutto è perfettamente coordinato, quindi puoi iniziare subito ad allenarti.
In collaborazione con il portale digitale di apprendimento Festo LX, Electeo svela tutto il suo potenziale: contenuti, esercizi e progressi di apprendimento sono disponibili in ogni momento e coordinati in modo ottimale
Richiedi la sostituzione postale per l'ingegneria elettrica al costo.
Contiene un poster sulle basi dell'ingegneria elettrica, della tecnologia digitale e dell'ingegneria di controllo.