Il pacchetto formativo Fondamenti di ingegneria di controllo offre un'introduzione rapida e di facile comprensione al tema dei controllori e dei sistemi di controllo.
Con i nostri moduli plug-in modulari è possibile configurare un'ampia varietà di controllori. Ciò offre agli studenti l'opportunità di creare e analizzare diverse strutture di controller nel modo più semplice possibile. I componenti P, I e D possono essere combinati in questo sistema a piacere.
Grazie ai nostri sistemi di controllo aggiuntivi, i processi astratti possono essere vissuti in modo realistico.
Che si tratti di livelli di riempimento, temperature, posizioni o velocità... I nostri modelli di sistemi di controllo consentono di visualizzare le grandezze fisiche.
Particolarmente importanti in questo contesto sono i concetti di base dell'ingegneria di controllo, il comportamento di diversi controllori e l'analisi strutturata dei requisiti per i sistemi di controllo.
Nei progetti vengono presentati e approfonditi metodi e approcci per l'analisi e la soluzione di problemi di controllo attraverso esperimenti.
L'insieme di dispositivi consente un assemblaggio rapido e flessibile di vari controllori e quindi facilita l'indagine del loro comportamento in combinazione con sistemi di controllo di diverso ordine.
Inoltre, è possibile controllare i sistemi di controllo con i moduli plug-in o simulare e approfondire la teoria dell'ingegneria di controllo in FluidSIM®.
Richiedi la sostituzione postale per l'ingegneria elettrica al costo.
Contiene un poster sulle basi dell'ingegneria elettrica, della tecnologia digitale e dell'ingegneria di controllo.