Il pacchetto formativo Fondamenti di tecnologia digitale offre un'introduzione ottimale al mondo dell'elaborazione digitale dei segnali. Chiunque abbia appreso e compreso la tecnologia digitale può iniziare facilmente e rapidamente con qualsiasi linguaggio di programmazione della tecnologia di automazione.
Per le tensioni di alimentazione e i segnali a onda quadra richiesti, nella breadboard è integrato un alimentatore compatto, simile alle basi dell'elettronica. Ciò consente di implementare in modo rapido e chiaro la logica, i circuiti di base o i circuiti di memoria e i flip-flop.
Per i contatori o i registri a scorrimento, sono disponibili display a 7 segmenti e display a barre LED, oltre a sommatori completi, interruttori esagonali e vari flip flop per attività più complesse. Tutti i componenti utilizzati sono ovviamente incassati e accessibili nell'alloggiamento, in modo che siano possibili anche le riparazioni. E soprattutto, la scheda combinata con alimentatore è compatibile anche con i moduli della tecnologia di controllo.
Scopri il mondo della tecnologia digitale utilizzando i moduli plug-in o simula i circuiti della tecnologia digitale con l'aiuto di FluidSIM® e amplia le tue conoscenze
Convertitore di livello I/O per l'implementazione di ingressi e uscite digitali di tecnologia digitale o microcontrollori su modelli funzionali.
Il convertitore di livello I/O viene utilizzato per convertire i segnali da 5 V a 24 V e viceversa tra microcontrollori e moduli funzione. È adatto per ingressi e uscite digitali e analogici.
Presa IC di alta qualità per l'adattamento senza attrezzi dei circuiti integrati, compatibile con la tecnologia digitale.
Richiedi la sostituzione postale per l'ingegneria elettrica al costo.
Contiene un poster sulle basi dell'ingegneria elettrica, della tecnologia digitale e dell'ingegneria di controllo.