Auto-test: Quanto è orientato al futuro il tuo insegnamento?

Il tuo insegnamento è aggiornato con l'ultima formazione tecnica?
Scoprilo tra pochi minuti. Rispondi a qualche domanda breve ma significativa sul tuo ambiente di apprendimento e scopri quanto sei preparato alle esigenze dell'istruzione moderna.

Le seguenti aree saranno valutate:

  • Quanto è aggiornato il tuo curriculum?
  • Quanto è moderna la tua attrezzatura tecnica?
  • Quali metodi di insegnamento usi?
  • Quanto intensamente usi le tecnologie digitali in classe?
Start test in English

L'attenzione si concentra sul servofreno e sul sistema di azionamento

In un alloggiamento compatto, questo set di utensili offre un sistema di carico e azionamento completo, flessibile e conveniente. Ciò consente di esaminare le macchine da esaminare in diverse situazioni di carico.

Il concetto didattico consente una chiara differenziazione tra esaminando e carico. Il pratico sistema di cambio rapido rende facile e veloce l'impostazione e la sostituzione delle macchine da ispezionare. I campioni di prova sono cablati utilizzando EduTrainer A4 collaudati e utilizzabili in modo flessibile.

Con l'impianto frenante, è possibile eseguire semplici test manualmente anche senza PC e software, ad esempio la registrazione di una curva caratteristica. I valori misurati, i parametri e la modalità di funzionamento vengono visualizzati sul display integrato.

In combinazione con il comodo software DriveLab, si crea un'ampia gamma di possibilità.

Con le macchine elettriche (disponibili come optional), quasi tutti i circuiti elettrici e gli azionamenti presenti nell'industria, nel commercio e nella casa possono essere insegnati in modo pratico e orientato alla formazione.

La gamma di azionamenti comprende sistemi di varia complessità: dagli azionamenti monofase e trifase agli azionamenti in corrente continua e ai moderni servoazionamenti.

Guida ai prodotti Elettronica ed elettrotecnica

Contenuto

  • Componenti della tecnologia di azionamento elettrico
  • Azionamenti CC
  • Convertitori di frequenza
  • Azionamenti trifase
  • Macchine speciali
  • Controllo basato su contatti
  • Frequenza
  • Servomotori
  • Stepper
  • Design speciale robusto per le operazioni di addestramento
  • Scudo per le prestazioni neutre
  • Protezione della temperatura (apriscatole) nell'avvolgimento
  • Completamente assemblato e allineato sulla piastra di supporto
  • Un'estremità dell'albero, dotata di raccordo per adattarsi al servofreno e al sistema di azionamento
  • Piastra di supporto con fessura di serraggio e sistema di fissaggio rapido per piastra profilata
  • Tutti i collegamenti sono condotti su prese di sicurezza
  • Verniciato in RAL 703

Scopri le basi della tecnologia di variazione a frequenza basata sulla tecnologia Isolated Gate Bipolar Transistor (IGBT)

Pacchetto di espansione per TP 1410

Progettato per l'uso in combinazione con il servofreno e il sistema di trasmissione TP 1410, il pacchetto di addestramento IGBT costituisce la base per l'apprendimento dei principi operativi dei convertitori di frequenza.
Questa combinazione di prodotti offre agli studenti un'esperienza pratica con i fondamenti dell'elettronica di potenza moderna e del controllo dei motori. Imparerai come la corrente alternata viene convertita, filtrata e invertita utilizzando la tecnologia IGBT e come i convertitori di frequenza controllano la velocità e la coppia di un motore.

Attraverso l'analisi della rettifica e il funzionamento di un motore asincrono trifase (con o senza rapporto V/f costante), gli studenti sviluppano una profonda comprensione della catena di conversione dell'energia dall'alimentatore al motore.

Il monitoraggio e l'analisi in tempo reale rafforzano il legame tra teoria e pratica, preparando gli studenti ad applicare le loro conoscenze sui convertitori di frequenza e sui sistemi di azionamento in applicazioni reali.

Il software LVDAC-EMS ottimizza il lavoro di laboratorio e approfondisce la comprensione dei sistemi. Gli studenti hanno accesso a strumenti software completi – inclusi oscilloscopi, contatori e analizzatori – per misurare, registrare e analizzare quantità elettriche, oltre a registrare parametri meccanici come velocità, coppia, potenza ed energia in tempo reale.

Alla domanda sul prodotto
TP1423

Tecnologia di controllo per motori passo-passo e servomotori TP 1423

I motori passo-passo e i servomotori sono indispensabili nell'industria per movimenti precisi e controllati. Consentono l'automazione, la precisione e l'efficienza in varie applicazioni industriali per aumentare la produttività e la competitività.

Tutte le informazioni sul prodotto

Kit di aggiornamento applicazioni multiasse per la tecnologia di controllo a passo passo e servomotori

Il kit di aggiornamento applicazioni multiasse viene utilizzato insieme a due set di dispositivi TP142x per creare un'applicazione multiasse. Con questo kit di aggiornamento, gli studenti impareranno a configurare e controllare più assi contemporaneamente.

Caratteristiche

Dispositivo protettivo per proteggere da contatti accidentali
Montaggio dell'asse
Instradamento flessibile dei cavi
Penna magnetica
Spazio di lavoro

Alla domanda sul prodotto