Tecnico dell'automazione EFZ

Automatizzare i processi con i sistemi tecnici

Descrizione del lavoro

I tecnici dell'automazione (EFZ) spostano la tecnologia e comunicano con essa. Sviluppano, programmano, costruiscono o mantengono sistemi con un alto livello di competenza, grande passione e creatività. In questo modo, danno un contributo importante allo sviluppo economico e alla qualità della vita.

Campo di attività

I tecnici dell'automazione EFZ lavorano ovunque siano in uso sistemi automatizzati. La maggior parte di loro lavora nell'ambiente industriale dell'industria meccanica, elettrica e metallurgica (industria MEM), ma anche nell'ingegneria elettrica, nella tecnologia degli edifici o nella tecnologia dei trasporti.
Grazie alla loro formazione versatile ed esigente, possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni. Lavorerai in un ambiente interconnesso e sarai in costante scambio con altri specialisti, clienti e fornitori. La sua vita quotidiana comprende sia attività manuali che lavori al computer. Il loro posto di lavoro è nelle officine interne, in ufficio o direttamente presso la sede del cliente. I clienti sono clienti interni ed esterni

Panoramica delle competenze

a: Sviluppo di sistemi automatizzati

Dovere

  • a1: Creare o rivedere i documenti di produzione per i sistemi automatizzati
    7777 A.01
  • a2: Crea schizzi di componenti meccanici o parti di sistemi automatizzati
    7777 A.02
  • a3: Progettazione e parametrizzazione di reti per sistemi automatizzati
    7777 a.03

Voto obbligatorio

  • a4: Dimensionamento degli azionamenti di sistemi automatizzati
    7777 A.04
  • A5: Creare un gemello digitale di sistemi automatizzati e metterlo in funzione
    7777 A.05
  • a6: Modellazione di semplici componenti meccanici con la progettazione assistita da computer
    7777 a.06

b: Realizzazione e messa in servizio di sistemi automatizzati

Dovere

  • b1: Messa in servizio e messa in servizio di sistemi automatizzati
    7777 b.01
  • b2: Lavorazione o produzione di componenti meccanici o componenti di sistemi automatizzati
    7777 b.02
  • b3: Programmazione di software e visualizzazioni di sistemi automatizzati e loro test con l'hardware
    7777 b.03
  • b4: Installazione e messa in funzione degli azionamenti in sistemi automatizzati
    7777 b.04
  • b5: Integrazione di sensori o componenti intelligenti in sistemi automatizzati
    7777 b.05

Voto obbligatorio

  • b6: Messa a punto e messa in servizio di sistemi di controllo in sistemi automatizzati
    7777 b.06
  • b7: Integrare i sistemi automatizzati con i robot e metterli in funzione
    7777 b.07

c: Manutenzione di sistemi automatizzati

Dovere

  • c1: Mantenere o modernizzare i sistemi automatizzati
    7777 c.01
  • c2: Verificare le funzioni di un sistema automatizzato
    7777 c.02
  • c3: Correggere errori nell'hardware o nel software di controllo su sistemi automatizzati
    7777 c.03

Voto obbligatorio

  • c4: Manutenzione degli azionamenti dei sistemi automatizzati
    7777 c.04
  • c5: Monitorare i dati di processo dai sistemi automatizzati e avviare le misure
    7777 c.05
  • c6: Visualizzare il consumo energetico dei sistemi automatizzati e ottimizzarne l'efficienza
    7777 C.06

d: Assunzione della responsabilità operativa

Dovere

  • d1: Pianificazione di commesse orientate al progetto nel campo dell'automazione
    7777 d.0
  • d2: Controllo dell'avanzamento degli ordini orientati al progetto nell'ambiente di automazione
    7777 d.02
  • d3: Valutare i risultati degli ordini orientati al progetto nell'ambiente di automazione
    7777 d.03

Voto obbligatorio

  • d4: Assunzione della responsabilità tecnica generale per lo sviluppo di sistemi automatizzati in un settore industriale MEM
    7777 d.04
  • d5: Assumere la responsabilità tecnica generale per la creazione e la messa in servizio di sistemi automatizzati in un settore industriale MEM
    7777 d.05
  • d6: Assumere la responsabilità tecnica generale per la manutenzione di sistemi automatizzati in un settore industriale MEM
    7777 d.06
  • d7: Formazione dei clienti per l'utilizzo di sistemi automatizzati in un settore industriale MEM
    7777 d.07