Descrizione del lavoro

Polymechanics EFZ sviluppa, produce e mantiene nuove macchine e sistemi a prova di futuro. In questo modo, danno un contributo importante allo sviluppo economico della società, alla qualità della vita e alla protezione dell'ambiente.

Campo di attività

Polymechanics EFZ opera nell'ambiente industriale come generalista nello sviluppo tecnico, nella produzione e nella manutenzione dei prodotti. Sarai coinvolto nello sviluppo di soluzioni di design, nella pianificazione e preparazione dei processi di produzione, produzione, garanzia di qualità, messa in servizio e manutenzione. A tal fine, lavorano a stretto contatto con altri esperti dell'industria meccanica, elettrica e metallurgica (industria MEM).
I polimeccanici EFZ lavorano in moderne aziende di produzione in diverse postazioni di lavoro. Sviluppano, pianificano, producono e mantengono componenti, assemblaggi, macchine, sistemi, attrezzature di produzione e strumenti per clienti interni ed esterni. Grazie alla loro ampia formazione, sono impiegati in vari settori di lavoro come la produzione di parti, il décolleté, l'assemblaggio e la manutenzione. Sono attivi in settori come l'ingegneria meccanica generale, la tecnologia medica, la costruzione di ascensori, la tecnologia aeronautica, la fabbricazione di lamiere e altri.

Panoramica delle competenze

a: Sviluppo di prodotti

Dovere

  • a1: Delineare i prodotti dell'industria MEM
    5555 a.01
  • a2: Preparazione dei documenti di produzione per i prodotti dell'industria MEM
    5555 a.02

b: Realizzazione di prodotti

Dovere

  • b1: Allestimento della postazione di lavoro e delle macchine per la produzione di prodotti dell'industria MEM
    5555 b.01
  • b2: Lavorazione di prodotti dell'industria MEM con utensili manuali o con macchine portatili
    5555 a.02
  • b3: Produzione di prodotti dell'industria MEM con macchine utensili
    5555 b.03
  • b4: Controllo di pezzi meccanici nel processo di produzione
    5555 a.04

Voto obbligatorio

  • b5: Utilizzo di macchine CNC per la produzione di prodotti nell'industria MEM
    5555 b.05
  • b6: Creazione di programmi per macchine CNC con produzione assistita da computer
    5555 b.06
  • b7: Produzione e collaudo di componenti elettrici o elettronici
    5555 b.07
  • b8: Utilizzo di robot per la produzione di prodotti dell'industria MEM
    5555 b.08
  • b9: Pianificazione e preparazione dei lavori per la produzione di prodotti dell'industria MEM
    5555 b.09

c: Montaggio, messa in servizio o manutenzione

Dovere

  • c1: Allestimento di una postazione di lavoro per il montaggio, la messa in servizio o la manutenzione di prodotti dell'industria MEM
  • 5555 c.01
  • c2: Manutenzione delle attrezzature di produzione e di lavoro dell'industria MEM
    5555 c.02
  • c3: Assemblaggio di prodotti dell'industria MEM
    5555 c.03
  • c4: Messa in servizio dei prodotti dell'industria MEM
    5555 c.04

Voto obbligatorio

  • c5: Messa in servizio e messa in servizio di semplici sistemi automatizzati per la produzione di prodotti dell'industria MEM
    5555 c.05
  • c6: Manutenzione dei prodotti dell'industria MEM
    5555 c.06

d: Assunzione della responsabilità operativa

Dovere

  • d1: Pianificazione di commesse orientate al progetto nell'ambiente tecnico dell'industria MEM
    5555 d.01
  • d2: Monitoraggio dell'andamento degli ordini orientati al progetto nell'ambiente tecnico dell'industria MEM
    5555 d.02
  • d3: Valutazione dei risultati di contratti orientati al progetto nell'ambiente tecnico dell'industria MEM
    5555 d.03

Voto obbligatorio

  • d4: Educare i clienti all'uso dei prodotti dell'industria MEM
    5555 d.04
  • d5: Collaudo di prodotti meccanici per un settore industriale MEM e avvio del processo di approvazione
    5555 d.05
  • d6: Assumere la responsabilità tecnica generale per lo sviluppo di prodotti in un settore industriale MEM
    5555 d.06
  • d7: Assumere la responsabilità tecnica generale per la produzione di prodotti in un settore industriale MEM
    5555 d.07
  • d8: assumere la responsabilità tecnica generale per l'assemblaggio, la messa in servizio o la manutenzione dei prodotti in un settore industriale MEM
    5555 d.08
  • d9: Monitoraggio e manutenzione dei sistemi nella produzione in serie in un settore industriale MEM
    5555 d.09