Informazioni su Festo

Propulsore dell’automazione e della formazione tecnica

Noi di Festo perseguiamo l’obiettivo di rendere il mondo del lavoro ogni giorno più produttivo, più semplice e più sostenibile. Ecco perché sviluppiamo soluzioni per l’automazione e la formazione tecnica, che preparano persone, aziende e organizzazioni al futuro digitale della produzione e alle nuove tecnologie.

In qualità di azienda globale a conduzione familiare, sappiamo quanto siano importanti le radici. Per questo non siamo presenti solo a livello globale, ma anche con aziende locali che hanno una propria identità. Nasce così una rete globale di circa 20.600 esperti che ogni giorno contribuiscono con il loro know-how, rendendoci la forza trainante nel nostro settore e aiutandoci a mantenere il mondo in movimento.

Obiettivi climatici basati sulla scienza

Nell'ambito della strategia di sostenibilità globale di Festo, evitare o ridurre in modo coerente le emissioni di gas serra (GHG) è una priorità assoluta. Ci siamo posti obiettivi climatici ambiziosi, basati su dati scientifici per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Questi obiettivi sono stati ufficialmente convalidati dall'iniziativa Science Based Targets (SBTi), nel febbraio 2025. La SBTi è un'iniziativa indipendente, che esamina gli obiettivi di riduzione sulla base dei risultati delle scienze climatiche.

In vista dell'obiettivo generale del "Net zero" (emissioni zero nette), ci impegniamo entro il 2050 a catturare la stessa quantità di gas serra che rilasciamo lungo la catena del valore (Ambiti 1-3).